この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

高電圧 (HV) ヘッダ

自動車接続システムおよび高電圧電気の分野に 50 年以上の実績を持つ TE は、安全性、効率性、信頼性に優れた方法でハイブリッド車と E モビリティの実用化に必要とされる接続を提供することができます。TE の幅広い高電圧 (HV) コネクタは、ハイブリッド車および電気自動車に必要とされるすべてのインタフェースに対応します。

回路 密閉済み 向き タブ幅 ハイブリッド 結線方法
2-5 はい 90° | 180° 8・11・その他多数 はい ケーブル | ブスバー
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

電気的特性

  • 動作電圧 (VDC) 750, 850

  • 公称電圧アーキテクチャ (V) 750, 850

  • 動作電圧 (VAC) 850

  • 定格電圧 (最大) (VDC) 750, 600, 850

  • 定格電圧 (最大) (VAC) 850

ボディの特徴

  • コネクタおよびキーイング コード  C, B, E, D, F, A

  • 一次製品色  オレンジ, 黒

動作/用途

  • シールド処理済み  はい, いいえ

  • 回路用途  Signal, 電源

端子の特徴

  • 嵌合ピンの直径 (mm) 11, 8

  • 嵌合ピンの直径 (in) .433, .314

  • 嵌合タブ幅 (mm) 6.3, 2.8, 6.5, 1.2

  • 嵌合タブ幅 (in) .248, .062, .11, .255

  • 嵌合タブ厚 (mm) .8, .6

  • 嵌合タブ厚 (in) .023, .031

  • 端子サイズ  6.3mm, 8mm

  • 端子嵌合面のめっき仕様  銀, 銀 (Ag)

  • 端子のタイプ  ピン, タブ

  • 端子の定格電流 (最大) (A) 40, 54

機械的アタッチメント

  • パネル マウント機能  あり, なし

  • 嵌合保持のタイプ  ロック インタフェース

  • 取り付け穴  あり, なし

  • 嵌合保持  あり

  • PCB マウント リテンション  なし, あり

  • PCB マウント アラインメント  あり, なし

  • コネクタ取り付けのタイプ  パネル マウント, ボード マウント

  • 嵌合調整  あり

構成の特徴

  • セクション数  3, 1

  • シグナル極数  2, 1, 7

  • PCB マウント向き  垂直, 水平

  • 極数  3, 7, 5, 1, 2

  • 列数  2, 1

製品のタイプの特徴

  • 混合およびハイブリッド ヘッダ  はい, いいえ

  • コネクタ形状  角形

  • PCB コネクタ アセンブリのタイプ  PCB マウント ヘッダ

  • 接続タイプ  電線対デバイス, 電線対電線, 電線対パネル, 電線対基板

  • ヘッダーのタイプ  完全にシュラウド付き

  • 防水性  はい

  • コネクタおよびコンタクトの嵌合先  プリント基板

寸法

  • コネクタ長 (mm) 82, 113.2, 35, 45.4, 50, 69

  • コネクタ長 (in) 1.96, 4.45, 1.37, 1.968, 1.78, 3.22, 2.71

  • PCB からのプロファイル高さ  39.5 mm [ 1.55 in ]

  • コネクタ幅 (mm) 15.4, 64.3, 38.1, 40.6, 50.4, 50

  • コネクタ幅 (in) 1.59, .606, 2.53, 1.96, 1.5, 1.968

  • 基板厚 (推奨)  6.3 mm [ .248 in ]

使用条件

  • 使用温度 (最大) (°C) 70, 140, 110, 125, 80, 85, 100, 65, 120, 130, 90, 75, 105

  • 使用温度 (最大) (°F) 167, 230, 257, 248, 185, 284, 176, 149, 158, 221, 212, 266, 194

  • 使用温度範囲 (°C) -40 – 140, -40 – 125

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 257, -40 – 284

実装の特徴

  • パッケージ数量  40, 108, 1000, 36, 1, 50

  • 実装方法  Box, Carton, Tray, パッケージ

業界スタンダード

  • IP 定格  IP6K9K, IP6K7, IP67

  • UL 難燃性グレード  なし, UL 94HB

結線の特徴

  • PCB に対する結線方法  スルー ホール - はんだ付け, スルーホール - 圧入

ハウジングの特徴

  • ピッチ (mm) 9.4, 11.5, 12, 10.4, 23

  • ピッチ (in) .37, .905, .452, .409, .472

その他

  • EU RoHS 準拠  準拠, 準拠、適用除外あり

  • EU ELV 準拠  準拠、適用除外あり, 準拠

参照番号

  • TE用番号 CAT-HVH5375

関連資料

データ シート/カタログ ページ