TE Connectivity bringt schnelle und einfache werkzeuglose Montagelösung mit abgedichteten Steckverbindern der Serie 369 für die Panelmontage auf den Markt
Neuer Steckverbinder bietet attraktive Funktionen für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt
04/26/2022
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Sensorik, erweitert seine Steckverbinderfamilie 369 erneut um den kompakten, leichten und langlebigen abgedichteten Steckverbinder der Serie 369 für die Panelmontage. Der neue Steckverbinder der Serie 369 ist ideal für raue und beengte Umgebungen in der Luft- und Raumfahrt.
„Der abgedichtete Steckverbinder der Serie 369 für die Panelmontage ist vollständig kompatibel mit den bestehenden 369-Steckverbindern und bietet gleichzeitig viele verbesserte Funktionen“, so Clint Schlosser, Produktmanager für den Bereich Aerospace, Defense and Marine von TE. „Er bietet Platz- und Gewichtseinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen Rundsteckverbindern und ist unglaublich vielseitig mit Funktionen wie einer einfachen Push-In-Montage und einem formschlüssigen Verriegelungsmechanismus mit hörbarem Klick.“
Die abgedichteten Steckverbinder der Serie 369 für die Panelmontage werden aus hochleistungsfähigen Verbundwerkstoffen hergestellt und erfüllen die Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie in Bezug auf Rauchentwicklung, Toxizität und Entflammbarkeit. Die elektrischen Schnittstellen sind vollständig abgedichtet und verwenden eine Cork-In-Bottle-Dichtung (eine Dichtung, die einem Korken-in-Flasche-Verschluss ähnelt) und dreifache Drahtdichtung, um hohen Feuchtigkeitsbelastungen standzuhalten. Die rechteckige Form ermöglicht auch ein einfaches Stapeln der Steckverbinder, um Platz zu sparen bei Anwendungen wie Kabinen- und Bordküchenbeleuchtung, Sitzverkabelung und -bedienung, Passagierserviceeinheiten, Bordunterhaltung, elektronischen Fensterläden und verschiedenen anderen industriellen Anwendungen.
Die neuen abgedichteten Steckverbinder der Serie 369 für die Leiterplatten-Befestigung lassen sich auch einfach auf einer LRU-Schalttafel, einer Halterung, einem Gehäuse oder Rahmen montieren, indem die integrierten Schalttafelverriegelungen verwendet werden, um den Steckverbinder einfach in einen rechteckigen Ausschnitt einzurasten. Dadurch sind keine zusätzlichen Befestigungselemente oder Befestigungen erforderlich, was Demontage, Reparatur und Wartung schnell und einfach macht. Darüber hinaus verfügen die Steckverbinder über austauschbare Dichtungen, die den Schutzgrad IP67 gegen Feuchtigkeit und Staub gewährleisten.
„Als zuverlässiger Design- und Engineering-Partner unserer Kunden unterstützen wir sie mit neuen und effizienten Möglichkeiten zur Integration und Montage von Steckverbindern in einer Vielzahl von Systemen und Umgebungen. Wir glauben, dass diese neue Ergänzung der Steckverbinderserie 369 den Kunden die Türen zu aufregenden neuen Designmöglichkeiten öffnen wird“, so Schlosser.
Der abgedichtete Steckverbinder für die Panelmontage der Serie 369 verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von –55 °C bis +175 °C, die Schutzart IP67 und eine Haltbarkeit von 500 Steckungen. Er ist einfach zu montieren und erfordert keine Werkzeuge, um ihn bei Bedarf zu entfernen oder zu reparieren.