Gerade Flachsteckbuchsen können Verbindungen in vielen Anwendungen vereinfachen.
Die neuen FASTON Buchsen der 4,8-mm-Serie von TE Connectivity sind mit Flachsteckern unterschiedlicher Dicke steckbar.
02/28/2017
MIDDLETOWN, Pa. – 28. Februar 2017 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, stellt seinen FASTON Buchsenkontakt der 4,8-mm-Serie (0,187 Zoll) vor, der mit Flachsteckern von 0,51 mm (0,020 Zoll) oder 0,81 mm (0,032 Zoll) steckbar ist. Durch die Steckbarkeit mit Flachsteckern unterschiedlicher Dicke vereinfacht diese Flachsteck-Crimpbuchse Verbindungen in Elektro- und Haushaltsgeräten, industriellen Gütern, HLK-Anwendungen usw.
„Diese neue FASTON Buchse der 4,8-mm-Serie schlägt eindeutig Wellen“, sagte Ugo Aime, Product Manager „Terminals and Splices, EMEA“ des Geschäftsbereichs „Appliances“ von TE. „Vormals mussten Entwickler für Flachstecker unterschiedlicher Dicke zwei unterschiedliche Buchsen spezifizieren und in ihr Design integrieren. Heute kann eine einzige Buchse verwendet werden, was das Design vereinfacht, die Bestandshaltung reduziert und die Montage beschleunigt.“
Diese auf Steckbarkeit mit den Standard-Flachsteckern von 4,8 x 0,81 mm (0,187 x 0,032 Zoll) oder 4,8 x 0,51 mm (0,187 x 0,020 Zoll) mit Rückhaltelöchern ausgelegte Buchse (Teilenummer 2293255-1) entspricht den Normen UL 310 und IEC 61210 (VDE 613). Das F-Crimp-Design mit offener Hülse ist nur 15 mm (0,59 Zoll) lang und passt damit an Stellen, an denen der Platz für andere gerade Buchsen nicht ausreicht. Sie verfügt über Isolationsunterstützung und nimmt Drähte von 0,5 bis 1,5 mm² Querschnitt (20 bis 16 AWG) mit einem Isolationsdurchmesser von 2,3 bis 3,3 mm (0,09 bis 0,13 Zoll) auf. Sie ist UL recognized (UL-anerkannt) (E66717) und VDE-zugelassen (40045816).
Eine verwandte neue FASTON Buchse (Teilenummer 2293895-1) ist ebenfalls mit Flachsteckern von 0,5 und 0,8 mm Dicke steckbar. Diese ist für Drähte von 1,0 bis 2,50 mm² Querschnitt (17 bis 14 AWG) mit einem Isolationsdurchmesser von 3,0 bis 4,3 mm (0,12 bis 0,17 Zoll) verfügbar.
Diese neuen, aus 0,32 mm (0,0126 Zoll) starkem verzinntem Messing gestanzten Buchsen sind für 250 V AC ausgelegt. Der Kontakt 2293255-1 ist auf eine Strombelastbarkeit bis zu 12 A (mit 1,5-mm²-Draht) ausgelegt, der Kontakt 2293895-1 auf eine Strombelastbarkeit bis zu 20 A (mit 2,5-mm²-Draht).
Die auf Spule (End-to-End) gelieferten neuen Kontakte sind für die maschinelle Verarbeitung mit OCEAN Applikatoren von TE geeignet. Die Applikatoren werden mit einer Vielzahl von Optionen angeboten und können in den unterschiedlichsten Pressen und Vollautomaten für die Kabelverarbeitung eingesetzt werden. Für Prototyping, Kabelbaumreparatur und andere niedrigvolumige Anforderungen bietet TE ein Handwerkzeug an.
Preis: Auf Anfrage
Verfügbarkeit: Jetzt
Lieferzeit: 4 Wochen nach Bestelleingang
Besuchen Sie www.te.com/4pt8multiFASTON . Hier finden Sie detaillierte Produktinformationen und können Muster anfordern.