Empfohlenes Produkt: 600-A-Hochvoltschütz KHR500

600-A-Hochvoltschütz KHR500

Diese neuen kleinen und leichten Schütze eignen sich für hohe Einschaltströme von bis zu
4.000 A. Die KILOVAC KHR500-Schütze bieten eine hermetisch abgedichtete Lösung für gefährliche Umgebungen.

August 04, 2015

Harrisburg, Pennsylvania –  TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Verbindungsunternehmen, kündigt das neue, rissfeste 600-A-Hochvoltschütz KILOVAC KHR500 (Bubba II) an, das kleiner und leichter ist und erheblich mehr Leistung schalten kann als sein Vorgänger EV500 (Bubba I). Es eignet sich für hohe Einschaltströme von bis zu 4.000 A. Die neuen Schütze sind für den Einsatz in rauen und explosiven Umgebungen hermetisch abgedichtet.

„TE hat sich stets auf die Weiterentwicklung der SWaP-Technologie (Size, Weight and Power) konzentriert, um Kosten, Gewicht und Größe zu reduzieren und die Handhabung zu optimieren“, so Earle Alldredge, Produktmanager von Global Aerospace, Defense, and Marine bei TE. „Die neuen KHR500-Hochvoltschütze sind kleiner und 64 Prozent leichter als unsere beliebten EV500 BUBBA-Schütze, sodass wir unseren Kunden erhöhte Einsparungen und vermehrte Flexibilität bieten können.“

Das einpolig und mit Einzelstellung ausgelegte Schütz eignet sich für Spannungen von 28 bis 1.000 V DC und Dauerströme von 600 A. Da es nicht polungsempfindlich ist, eignet sich das Schütz für bidirektionale Lastschaltungen. Eine integrierte Sparschaltung verringert die erforderliche Leistung für das Geschlossenhalten der Kontakte auf 320 mA bei 24 V DC. Der einpolige Hilfsschalter mit Einzelstellung des Schützes unterstützt 3 A bei 125 Vrms oder 1 A bei 30 V DC sowie Kleinsignale bis hinunter auf 5 V/10 mA.

Die KHR500-Schütze verfügen über eine integrierte elektronische Doppelspulen-Sparschaltung mit „Cutthroat“-Konfiguration. Sie halten 100.000 Zyklen Stand und eignen sich für einen Betriebstemperaturbereich zwischen minus 40 °C und 125 °C.  Dank des stabilen und robusten Designs eignen sich diese neuen Schütze ideal für Bodenfahrzeug-, Marine-, Solar-, Automobil- und Energiespeicheranwendungen.