Empfohlenes Produkt: AD&M CRPA-Antennen

Antennen mit kontrolliertem Empfangsmuster (Controlled Reception Pattern Antennas, CRPAs)

Vier (4) oder kompakte sieben (7) Breitbandantennenelemente für den Empfang von GPS- und GNSS-Signalen.

11/14/2017

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Verbindungstechnik und Sensorik, hat offiziell Vier-Element- und kompakte Sieben-Element-Antennen mit kontrolliertem Empfangsmuster (CRPAs) für zuverlässigere Verbindungen innerhalb des GPS (Global Positioning System) und des GNSS (Global Navigation Satellite System) vorgestellt.

Verteidigungsplattformen in der Luft und am Boden verlassen sich zunehmend auf GPS und GNSS, um Position, Navigation und Zeitgenauigkeit in feindlichen Umgebungen zu gewährleisten. Satellitensignale können relativ schwach sein und der Empfang ist sehr anfällig für Störungen. Eine Lösung sind CRPAs, die in Verbindung mit kompatibler Antennenelektronik dazu beitragen können, die Auswirkungen von Interferenzen auf die GNSS-Konnektivität zu mindern. Die Vier-Element- und kompakten Sieben-Element-CRPAs von TE tragen zu einer konsistenteren Empfangsabdeckung für Luft- und Bodenverteidigungstransporte bei.

„Die CRPAs von TE tragen zur Sicherheit und Genauigkeit von Flugzeugen, Bodenfahrzeugen und unbemannten Fahrzeugen bei, die auf GPS oder GNSS angewiesen sind, um eine sichere Positionsbestimmung unter schwierigen Bedingungen zu gewährleisten“, so Cathy Lehman, Produktmanagerin für Aerospace, Defense and Marine von TE Connectivity. „Durch die Verringerung des Risikos von Störungen der Funksignale, die GPS erreichen, trägt TE zum Schutz und zur Konsistenz von Verteidigungsanwendungen bei.“

Die Vier-Element- und Sieben-Element-CRPA-Antennen von TE sind kompakt und leicht und erfüllen die Anforderungen von Plattformen mit beschränkter Größe, Gewicht und Stromverbrauch. Jede Antenne besteht aus einem kompakten Array von Breitband-Antennenelementen, die GPS- (M-Code-kompatibel), GALILEO- und COMPASS-Signale unterstützen. Diese Antennenelemente werden jeweils an vier Punkten quadraturgespeist, um den Empfang von zirkular rechts polarisierten Signalen (Right Hand Circular Polarization, RHCP) zu ermöglichen. Im Vergleich zu herkömmlichen „Drehkreuz“-Einspeiseelementen ermöglicht diese Vierpunkt-Einspeisemethode eine gleichmäßigere Empfangsabdeckung und reduziert gleichzeitig Leistungsschwankungen.