KILOVAC LEV100H Schütze
Die hermetisch abgedichteten KILOVAC LEV100H Schütze können in rauen, explosionsgefährdeten Umgebungen eingesetzt werden, ohne dass eine Oxidation oder Verunreinigung der Kontakte auftritt – auch nach längeren Betriebsunterbrechungen.
June 06, 2017
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, bietet die neuen KILOVAC LEV100H Schütze mit erweitertem Leistungsbereich und Hilfskontakten an. Diese Version der LEV Serie ist für raue Umgebungen und hohe Lasten ausgelegt und bietet trotz ihrer kompakten Größe und ihres niedrigen Gewichts eine extrem hohe Schaltleistung. Die hermetisch abgedichteten LEV100H Schütze halten extremen Betriebsbedingungen in Batteriespeicher- und Energieverteilungssystemen stand, ohne dass eine Oxidation oder Verunreinigung der Kontakte auftritt – auch nach längeren Betriebsunterbrechungen.
LEV100H Schütze funktionieren zuverlässig in explosionsgefährdeten und korrosiven Umgebungen und zählen zu den kleinsten 150-A-/1000-V-Schützen auf dem Markt mit einer Nennleistung von 100 A Dauerstrom. Aufgrund der 8-kV-Isolation zwischen offenen Kontakten eignen sich diese Schütze ideal für die Hochspannungsisolation und Dauerstrom.
„Bei TE arbeiten wir ständig an der Weiterentwicklung von Lösungen für unsere Partner in den verschiedenen Branchen und der Anwendungstechnik. Jüngstes Beispiel ist das Design des LEV100 Schützes“, erklärt Earle Alldredge, Senior-Produktmanager des Geschäftsbereichs Global Aerospace, Defense & Marine bei TE Connectivity. „Das LEV100H ist eine verbesserte Version, die über Hilfskontakte verfügt und höhere Ströme und Spannungen schaltet, mit ihrer kompakten Bauweise aber auch die Anforderungen an Platzeinsparungen erfüllt.“
LEV100H Schütze bietet Flexibilität beim Design und der Konfiguration. Erhältlich sind Ausführungen mit 12-, 24- und 48-VDC-Spulen sowie in mit seitlicher Befestigung oder an der Unterseite.