AMP MCP 9.5 High-Power-Steckverbinder
Die zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder von TE Connectivity sind für Draht-zu-Draht- und Draht-auf-Leiterplatten-Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt.
June 28, 2016
Die zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder von TE Connectivity sind für Draht-zu-Draht- und Draht-auf-Leiterplatten-Verbindungen in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Sie sind Teil des umfangreichen Portfolios an robusten elektrischen Steckverbinderlösungen aus dem Bereich Industrial & Commercial Transportation von TE und wurden entwickelt um den extremen Bedingungen der LKW-, Agrar-, Bau-, Bergbau-, und Schiffsindustrie standzuhalten. Die Steckverbinder nutzen die bewährten und zuverlässigen AMP MCP 9.5 Kontakte von TE und haben einen Nennstrom von 78 Ampere bei einer Drahtstärke von 10 mm².
Die zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder sind aus extrem belastbaren Thermoplast und halten starken Vibrationen und mechanischen Stößen stand. Sie sind IP 67 und IP 69K klassifiziert und schützen Verbindungen vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Die zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder können bei einer langfristigen Betriebstemperatur von -30 °C bis + 100 °C eingesetzt werden.
Die robusten zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder verfügen über eine integrierte Sekundärverriegelung, die die Kontaktausrichtung und -haltekraft sicherstellt. Für das einfache Zusammenstecken wird eine Schiebeverriegelung genutzt. Von der fliegenden über die gedichtete und ungedichtete Flansch- bis hin zur Leiterplattenmontage stehen dem Anwender mehrere Montageoptionen offen. Hierdurch ist der Steckverbinder für zahlreiche Anwendungsarten geeignet. Für die Montage sind keine Werkzeuge erforderlich, da die zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder mit einem Befestigungsclip ausgestattet sind.
Für Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen, bei denen ein leistungsstarker, gegen Umwelteinflüsse gedichteter zweipoliger elektrischer Steckverbinder benötigt wird, stellt der zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder eine zuverlässige Lösung dar. Sowohl die zweipoligen AMP MCP 9.5 High Power Steckverbinder als auch das gesamte Industrial & Commercial Transportation Sortiment von TE stehen für zuverlässige Verbindungslösungen bei kritischen Anwendungen.