TE-News: Anti-Vandalismus-Piezo-Schalter der AVP-Serie von TE Connectivity

TE Connectivity stellt die Anti-Vandalismus-Piezo-Schalter der AVP-Serie vor

Veröffentlicht

05/09/19

Medienanfragen

Jonathan Graham

E-Mail: jonathan.graham@te.com

Tel.: +49-6151 607 3756

DARMSTADT, Deutschland

9. Mai 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, hat eine Serie von beleuchteten und nicht beleuchteten Anti-Vandalismus-Piezo-Schaltern vorgestellt. Die Schalter der AVP-Serie sind für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen ausgelegt, darunter industrielle Steuerungsprodukte, Kommunikationsgeräte und medizinische Geräte. Sie sind in verschiedenen Größen mit Durchführungsdurchmessern von 16 mm, 19 mm und 22 mm erhältlich.

 

„Diese neuen Schalter sind robust und solide“, so Zackary Noel, Produktmanager bei TE. „Sie haben keine beweglichen Teile, was den Verschleiß reduziert. Darüber hinaus leiten sie Wärme sehr effizient ab, sind korrosionsbeständig und haben die Schutzart IP68, d. h., sie sind staub- und wasserdicht. Die AVP-Schalter verfügen zudem über lange Leitungen (500 mm), was ihre Montage erleichtert.“

 

Weitere Spezifikationen und Eigenschaften:

  • Die Betätigung der Schalter ist federnd (Tasterpuls 200 mS/Min.)
  • Betriebsdauer beträgt bis zu 50 Millionen Zyklen
  • Flache, hoch flache und gewölbte Druckknopfarten
  • Alle Schalter bieten eine Schaltleistung von 5–24 V DC / 1 A, 5–24 V AC / 1 A

 

Weitere Informationen zu den Schaltern von TE finden Sie auf der Website von TE.