Stromkabel mit Kabelschellen von TE sichern.
Veröffentlicht
03/07/22
Ottobrunn, Deutschland
7. März 2022
Schützen Sie Ihre Ressourcen und stellen Sie die Zuverlässigkeit sicher, indem Sie Stromkabel mit Kabelschellen von TE sichern.
Effektives Kabelmanagement für eine Vielzahl von Anwendungen mit flammwidrigem und leicht zu montierendem Produkt
Eine neue Serie von V0-Kabelschellen von TE Connectivity (TE), einem weltweit führenden Anbieter von Konnektivität und Sensoren, verbessert das Kabelmanagement und den Schutz in einer Vielzahl von Anwendungen, darunter Windparks, Umspannwerke, Rechenzentren, Schienen- und Bahnverkehr und mehr. Mit dem wachsenden Energiebedarf steigt auch die Komplexität der Kabelsysteme. Fehlende oder unzuverlässige Lösungen für das Kabelmanagement können zu hohen wirtschaftlichen Verlusten durch Schäden an den Anlagen bei Kurzschlüssen führen. Die flammhemmenden, halogenfreien und vormontierten Kabelschellen von TE schützen Anlagen und erhöhen die Sicherheit für das Personal.
Erhältlich als Einzel-, Doppel- und Dreiblattmodelle, sind die Kabelschellen von TE mit flacher Befestigung, mit Schiebemutter und mit Einlochbefestigung erhältlich. Die Einlochbefestigungs-Varianten können sowohl für Kurven als auch in gerade Strecken flexibel eingesetzt werden. Die flache Oberseite ermöglicht auch stapelbare Konfigurationen. Vormontierte Versionen sind erhältlich und können die Montage erheblich vereinfachen und die Montagezeit reduzieren. Ineinander greifende EPDM-Einsätze sorgen für einen festen Halt und absorbieren jegliche Kabelausdehnung, Kabelkontraktion und Vibrationen. Die Kabelschellen werden mit Edelstahlbeschlägen fest verschlossen.
Die Kabelschellen von TE bieten eine beeindruckende Haltbarkeit. Sie werden aus einem V0-Polymer hergestellt, das schlagfest, UV-stabilisiert, halogenfrei, korrosionsbeständig und flammwidrig ist. Wenn sie einer Flamme ausgesetzt werden, setzen die Kabelschellen von TE keine giftigen Dämpfe frei und werden nicht beschädigt. Sie funktionieren auch bei extremen Temperaturen von –40 °C bis +120 °C und bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber elektromechanischen Kräften bei Kurzschlussbedingungen. Sie eignen sich für Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabel. Die Leistung des Produkts gegen UV-Belastung übertrifft die Anforderungen der neuesten Revision der Norm IEC 61914.
„Die neue Reihe der weltweit erhältlichen Kabelschellen von TE verfügt über eine interne Rippenstruktur mit ineinander greifenden Elastomereinsätzen und wird unter Druck statt unter Zugkraft gehalten. Dank des innovativen Designs und des V0-Materials heben sich die Kabelschellen von TE auf dem Markt als zuverlässige, einfache und sichere Lösung für die Kabelbefestigung und den Kabelschutz ab“, so Richard Nagy, Produktmanager bei TE.
> Erfahren Sie mehr über die Kabelschellen von TE Connectivity