Quad- Hochgeschwindigkeits-Datenkabel für Bahnanwendungen
Ein Quad-Hochgeschwindigkeits-Datenkabel der Kategorie 5e (Cat5e) für Schienenfahrzeuge und Infrastruktur. Mit halogenfreier und flammhemmender Polymerisolierung. Konform mit der neuen europäischen Norm EN 45545-2 bezüglich des Brandverhaltens von Materialien und Produkten in Schienenfahrzeugen.
April 12, 2018
Ein Quad-Hochgeschwindigkeits-Datenkabel der Kategorie 5e (Cat5e) für Schienenfahrzeuge und Infrastruktur. Mit seiner halogenfreien und flammhemmenden Polymerisolierung entspricht das Kabel der neuen europäischen Norm EN 45545-2 für das Brandverhalten von Materialien und Produkten in Schienenfahrzeugen. Denn der vernetzte Außenmantel bietet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen. Das Kabel kann einzeln oder in vormontierten Baugruppen mit Steckverbindern geliefert werden, um die Installation zu vereinfachen und zu beschleunigen. Das neue Cat5e-Datenkabel im Quad-Design besteht aus zwei Paaren von 22-AWG-Adern. Es ist für eine Einstiegsspannung von 300 V ausgelegt. Der elektrische Widerstand des Leiters ist kleiner oder gleich zu 60 km, Abschirmung bis zu 120 km. Die Isolation hat einen Widerstand von über 500 M/km (alle bei 20 Grad Celsius).
Mehr erfahren
-
Produktinformationen
Hochgeschwindigkeits-Datenkabel
- Cat5e-Datenkabel für den Schienen- und Bahnverkehr – Infoblatt