Leichte Rohrkabelschuhe, Parallel- und Stoßverbinder für Luft- und Raumfahrt
Die abgedichteten COPALUM Lite Rohrkabelschuhe und Kabelverbinder von TE Connectivity (TE) zeichnen sich durch die bewährte fettfreie Crimptechnologie aus, die in der zivilen Luft- und Raumfahrt seit 30 Jahren für zuverlässige Verbindungen sorgt. Das neue optimierte Design ist gegenüber Kupfer- und gesenkgeschmiedeten Kabelschuhen um bis zu 60 % leichter.
07/20/2015
HARRISBURG, PA. – 7. Juli 2015 – TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer im Bereich von Verbindungslösungen, hat seine neuen, abgedichteten COPALUM Lite Rohrkabelschuhe, Stoßverbinder und Parallelverbinder vorgestellt. Sie bieten gegenüber Kabelschuhen aus Kupfer Gewichtseinsparungen bis 60 Prozent und gegenüber gesenkgeschmiedeten Aluminiumkabelschuhen bis 53 Prozent. Die neuen Kabelschuhe und Kabelverbinder zeichnen sich durch die bewährte fettfreie Crimptechnologie aus, die in der zivilen Luft- und Raumfahrt seit drei Jahrzehnten für zuverlässige Verbindungen sorgt.
„Gewichtseinsparungen sind bei der Entwicklung von Verbindungslösungen für Luft- und Raumfahrtanwendungen immer wichtig“, erklärt Steve McIntire, Product Manager, Global Aerospace, Defense & Marine bei TE. „Wir haben das bewährte COPALUM Design verwendet und eine Familie von Kabelschuhen und Kabelverbindern entwickelt, die gegenüber den vorherigen Designs noch größere Gewichtseinsparungen bieten.“ Dass die neuen Kabelschuhe leichter sind, liegt an der Verwendung von Aluminium als Basismaterial, einer optimierten Wanddicke und einer verkürzten Crimphülse.
Die fettfreie COPALUM Crimptechnologie bietet einen effizienten, zuverlässigen und sauberen Crimpprozess, der das Crimpen von Leiterenden und Drähten in einem einzigen Schritt ermöglicht. Die Crimphülse des Kabelschuhs verhindert das Eindringen von Aluminiumoxiden, um einen langlebigen, oxidfreien Kabelendverschluss zu erzeugen. Aufgrund des aus nur einem Schritt bestehenden Crimpprozesses reduziert sich der Richtsatz, da bei Drahtdichtungen kein zweites Crimpen erforderlich ist. Weitere Effizienzsteigerungen sind aufgrund des verbesserten Hülsendesigns zu erwarten, das ein einfaches Einführen des Drahts mit reichlich Platz für Leiter bietet.
Zudem sind mit den COPALUM Lite Rohrkabelschuhen flexible Konstruktionen möglich. Die Rohrkabelschuhe mit einer oder Doppelbohrung können mit geraden oder gewinkelten Zungen verwendet werden, sodass sie sich in praktisch jede Kundenanwendung gut einpassen lassen.
Die neuen, abgedichteten Rohrkabelschuhe ermöglichen eine wasserdichte Drahtdichtung, die 500 Stunden Sprühnebelkontakt standhält. Aufgrund der Betriebstemperatur von 175 Grad Celsius eignen sich die Klemmen zudem optimal für Luft- und Raumfahrtanwendungen einschließlich Verkehrsflugzeugen, unbemannten Luftfahrzeugen, primären Versorgungsleitungen und Massesystemen.