Abgewinkelte RJ45-Stecker
RJ45-Steckverbinder mit 45-Grad-Winkel für Cat6-Anwendungen
May 18, 2015
HARRISBURG – TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer im Bereich von Verbindungslösungen, gab heute die Einführung eines RJ45-Steckverbinders mit 45-Grad-Winkel für Cat6-Anwendungen bekannt. Dieser neue Steckverbinder ermöglicht Datenraten von mehr als 1 Gbit/s, sodass die Designmöglichkeiten auf Ethernet-Anwendungen mit größerer Bandbreite ausgedehnt werden. Das verbesserte Design verringert Signalstörungen und Betriebskosten und verfügt über einen 45-Grad-Winkel, der eine einfache Montage an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht.
Eigenschaften und Vorteile
- Vereinfachte Montage – Ein Eingangsbuchsendesign mit 45-Grad ermöglicht einfache, effiziente Kabelverbindungen, da die Steckverbinderoberfläche in schwer zugänglichen oder kleinen Bereichen besser sichtbar und zugänglich ist, als bei rechtwinkligen oder vertikalen Klinken.
- Weniger Signalstörungen – Das Abschirmungsdesign der RJ45-Winkelsteckverbinder verfügt über bis zu vier Mal so viele EMV-Federn wie andere derzeit auf dem Markt befindliche RJ45-Steckverbinder.
- Geringere Leiterplattenmontagekosten – Unterstützt dank LCP-Material (Liquid Crystal Polymer) kostengünstige IR-Reflow-Lötprozesse.