SICHERERE ANSCHLÜSSE MIT DEN FMLB STECKVERBINDERN DER DYNAMIC SERIE VON TE
Die FMLB Steckverbinder (First Mate Last Break) der Dynamic Serie von TE Connectivity sind für Anwendungen mit speziellen Erdungs-anforderungen ausgelegt. Sie bieten mehr Sicherheit, da die Erdung vor den Stromanschlüssen erfolgen kann und der Erdungsanschluss bis zur Unterbrechung der Stromanschlüsse beibehalten wird.
June 13, 2017
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, stellt die neueste Ergänzung seiner Dynamic Serie von FMLB Steckverbindern (First Mate Last Break) vor. Die Ausführung D-3000 FMLB mit 5,08-mm-Raster bietet in einem robusten Industriepaket FMLB-Lösungen, die von Signalstromkreisen bis hin zu Stromkreisverbindungen mit bis zu 15 A reichen.
Die FMLB-Steckverbinder der Dynamic Serie sind für Anwendungen mit speziellen Erdungsanforderungen ausgelegt. Sie bieten mehr Sicherheit, da die Erdung vor den Stromanschlüssen erfolgen kann und der Erdungsanschluss bis zur Unterbrechung der Stromanschlüsse beibehalten wird. TE bietet bereits FMLB_Steckverbinder mit Rastern von 2,50 mm (D-2000), 6,35 mm (D-4000), 10,16 mm (D-5000) und 16 mm (D-7000) an.
Die neue FMLB-Version D-3000 hält Vibrationen und Stößen stand und ist IP20-zertifiziert. Die vergoldeten 0,38-µm-Kontakte gewährleisten eine hohe Leitfähigkeit. Eine Vielzahl an Kontaktpunkten sorgt für eine sehr stabile elektrische und mechanische Verbindung, und die vergoldeten Kontakte ermöglichen niedrige Einsteckkräfte.
Die Gehäuse sind kodiert, um Fehlsteckungen mit vorhandenen Standardsteckverbindern der Dynamic Serie zu verhindern. Dadurch werden die Installation und Wartung für die Techniker vor Ort vereinfacht. Der Steckverbinder rastet hörbar ein. Das Standardhandwerkzeug D-3000 und Applikatorwerkzeuge können wiederverwendet werden.
Der Steckverbinder D-3000 FMLB eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter industrielle Automatisierung und Steuerung, Datenkommunikation, Stromverteilung, Antriebe, Produktionsausrüstung, Robotik sowie Aufzüge und Rolltreppen.