Kompakte, hermetisch abgedichtete, nicht selbsthaltende Relais
Das als 3PST/NO (DM) konfigurierte doppelte Schließer/Öffner-Design der Relais der Serie CII FC-335 bietet einen höheren Kapazitätsbezugswert als die meisten standardmäßigen M8536 Relais.
01/20/2018
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, kündigt die Produktfreigabe für das neue Relais der Serie CII FC-335 an. Dieses Hochleistungsrelais ist für induktive Lasten in Motoren und Lampen unter rauen Bedingungen ausgelegt. Es handelt sich dabei um einen ebenso robusten wie vielseitig einsetzbaren Leistungsschalter für die Luft- und Raumfahrt, für militärische Zwecke und für die Schifffahrt. Die neuen Relais von TE sind für höhere Kapazitätslasten konzipiert als die meisten vergleichbaren Relais mittlerer Leistungsstärke auf dem Markt und bieten eine ohmsche Belastbarkeit von 35 Ampere/28 V DC.
„Was dieses Relais von Konkurrenzprodukten auf dem Markt abhebt, ist seine ohmsche Belastbarkeit von 35 Ampere sowohl für Lasten mit 28 V DC als auch mit 115 V AC. Bevor TE dieses Produkt herausbrachte, lag der höchste verfügbare Nennstrom für diese Konfiguration bei 25 Ampere“, erläutert Randy Biddix, Product Manager für CII Relais bei TE Connectivity. „Mit dem neuen Relais haben unsere Kunden zusätzlichen Spielraum für die Stromschaltung in ihren Anwendungen.“
Die Relais der Serie CII FC-335 von TE entsprechen den Anforderungen von MIL-PRF-6106 und erfüllen damit die strengen Militärstandards für die Verwendung bei der Stromverteilung, in Kraftstoffpumpen, Führungs- und Navigationssystemen, Waffensystemen und Bodenausrüstung. Die Relais verfügen über doppelte Schließer/Öffner, welche die Last auf zwei Kontaktsets verteilen. Dadurch ist der Verschleiß geringer, wird die Lebenszeit des Relais verlängert und ist die Relaisleistung stabiler. Dank der vollständig geschweißten Bauweise sind diese Relais zuverlässiger als ähnliche, mit Lötzinn versiegelte Relais.
Diese besonders vielseitigen Relais sind in Ausführungen mit Lötzinnhaken oder Klemmleiste sowie mit 28-V-CD- und 115-V-AC-Spulen verfügbar. Die Hauptkontakte eignen sich zudem für Anwendungen mit variabler Frequenz von 360 bis 800 Hz, die häufig in neueren Verkehrs- und Militärflugzeugen benötigt werden.