Empfohlenes Produkt: Neuer HD Card-Edge-Steckverbinder

Mit hoher Stromdichte und niedrigem Kontaktwiderstand

TE Connectivity führt Card-Edge-Leistungssteckverbinder mit hoher Dichte für Rechenzentren ein

January 25, 2018

HARRISBURG, Pa., USA – 25. Januar 2018 –  TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, kündigte heute seinen Card-Edge-Leistungssteckverbinder mit hoher Dichte (HD) an, der zu den Produkten mit der höchsten Stromdichte auf dem Markt zählt und Anwendungen mit hoher Stromversorgung unterstützt.

Der neue HD Card-Edge-Steckverbinder von TE bietet im Vergleich zu älteren Card-Edge-Leistungssteckverbindern eine höhere Stromstärke von 25 A pro Kontakt mit niedrigem Widerstand und unterstützt eine Stromversorgung von 1.500-2.000 W für die Ausrüstung von Rechenzentren. Mit einer maximalen Betriebstemperatur von 130 °C bietet der Steckverbinder eine zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen. Darüber hinaus beträgt der Signalabstand 1,27 mm (kompatibel mit den gängigen Branchendesigns für Grundflächen von Leiterplatten), und die Elastizität der Leistungs-/Signalstifte bietet eine geringe Steckkraft.

„Stromdichte und Strombedarf von Servern, Switches und Datenspeichergeräten nehmen ständig zu. Die Branche benötigt Lösungen, die diese Anforderungen in anspruchsvollen Umgebungen erfüllen können“, sagt Bandy Yuan, Produktmanager bei TE Connectivity. „Der HD Card-Edge-Steckverbinder von TE ist eine Lösung, die die Anforderungen der Netzwerkgerätehersteller im Hinblick auf Geräte der nächsten Generation erfüllt.“

Besuchen Sie die Startseite für HD Card-Edge-Steckverbinder, um mehr zu erfahren.