Empfohlenes Produkt: Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder

Eine wachsende Steckverbinderserie

Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder ist eine der komplettesten Serien mit der höchsten Flexibilität in der Konfiguration. Sie wächst weiter auf der Grundlage von Kundenbedürfnissen und Markttrends!

February 28, 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweiter Marktführer für Verbindungstechnik und Sensoren, hat heute seine Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder präsentiert, eine wachsende Produktlinie, die Lösungen für Anwendungen anbietet, die versiegelte, robuste Verbindungen erfordern.

 

 

Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder besteht aus schwerem Thermoplast mit UL 94 V0-Einstufung und ist so konzipiert, dass sie den rauen Bedingungen von Umgebungen wie LKW, Bussen, Landwirtschaft, Bergbau und Bauwesen standhält. Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder nutzt die bewährten AMP MCP-Kontakte von TE und wird in Arrangements von zwei bis 18 Positionen angeboten. Damit stellt sie eine der größten Familien abgedichteter Steckverbinder auf dem Markt dar.

Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder verfügt über eine integrierte Sekundärverriegelung mit Poka-Yoke-Prinzip, die für Anwendungen mit fliegender oder Flanschmontage in einer Kabel-an-Kabel- oder Kabel-an Gerät-Konfiguration verwendet werden kann. Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder ist (bei Verwendung mit einem Endgehäuse) für IP67 und IP6K9K ausgelegt und in fünf Gehäusegrößen mit vier Verzahnungsoptionen erhältlich. Auch sind Lösungen für die CAN-Bus-Architektur erhältlich. Zubehörteile, wie zum Beispiel Fixierschieber für die Befestigung der Steckverbinder, Schutzkappen, die die Steckverbinder schützen, wenn sie nicht gesteckt sind, und Endgehäuse, die zusätzlichen Schutz bieten, erhöhen die Flexibilität der Steckverbinder. Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder bietet Zuverlässigkeit und Leistung in Anwendungen mit hohen Temperaturen und erforderlicher Vibrationsbeständigkeit: im Motor oder Getriebe, im Motorraum, an Motorsteuerungen, Magnetschnittstellen, im Fahrgestell oder in der Kabine.

2-18

Anordnungen von 2 bis 18 Positionen

IP67

Eingestuft in IP67 und IP6K9K (mit Endgehäuse)

J1939

Erfüllt die CAN-Busprotokoll-Spezifikationen gemäß der Norm SAE J1939

"TE war das erste Unternehmen, das unsere Serie abgedichteter Steckverbinder auf den Markt brachte. Wir haben das Produkt entwickelt und optimieren die Schnittstelle und das Design auf der Basis der Technologietrends und der Bedürfnisse unserer Kunden weiter. Im Laufe der Jahre haben wir unser Portfolio der Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder erweitert, um unseren Kunden neue Lösungen zu bieten, und die Produktlinie wächst weiter. Wir haben Produktvarianten wie geflanschte, nicht geflanschte und unterschiedliche Verschlüsselungen sowie verschiedene Positionsgruppen und Kabelgrößen innerhalb eines Steckverbinders hinzugefügt," sagt Philipp von Wedelstädt, Produktmanager für TE Industrial & Commercial Transportation. "Wege zu finden, um Kundenprobleme zu lösen, sowie die Zuverlässigkeit und Leistung in rauen Umgebungen zu erhöhen, sind nur einige der Möglichkeiten, mit denen TE seinem Ziel gerecht wird, eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu schaffen."

 

Die Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder und das gesamte Produktportfolio von TE Industrial & Commercial Transportation bieten zuverlässige Konnektivitätslösungen für Anwendungen, bei denen Ausfälle unter allen Umständen vermieden werden müssen. Weitere Informationen finden Sie unter www.te.com.

UNSER TEAM KONTAKTIEREN

Unsere Experten können Sie bei der Lösung Ihrer größten Herausforderungen im Bereich Verbindungstechnik unterstützen. Wenn Sie Fragen zu unserer Serie abgedichteter Hochleistungs-Steckverbinder haben, helfen wir Ihnen gerne weiter! Füllen Sie bitte untenstehendes Formular aus.








TE Connectivity und TE Connectivity (Logo) sind Marken.