Empfohlenes Produkt: PCON Hochleistungsterminals

Neue Terminals für berührungssichere HV-Steckverbindersysteme

Die PCON Hochleistungsterminals wurden speziell für die steigenden Konnektivitätsanforderungen in Hochvolt-Steckverbindersystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen entwickelt

April 27, 2020

BENSHEIM, Germany – TE Connectivity (TE), ein Weltmarktführer für Konnektivitätslösungen, stellt die neuen PCON Terminals vor. Aufbauend auf der langjährigen Steckverbindersystem-Erfahrung von TE kombinieren diese neuen Hochleistungsterminals hohe Strombelastbarkeit mit intelligentem, robustem Design für hohe Vibrationsbeständigkeit.

 

„Die PCON Hochleistungsterminals wurden speziell für die steigenden Konnektivitätsanforderungen in Hochvolt-Steckverbindersystemen von Hybrid- und Elektrofahrzeugen entwickelt“, sagt Gautham Kadhirvel, Produktmanager bei TE Connectivity. „Unsere neue PCON-Terminalserie eignet sich hervorragend für den Einsatz im Hybrid- und Elektrofahrzeug-Antriebsstrang und -Infrastrukturen.”

 

Alle Terminals der neuen TE Produktlinie, PCON 12, PCON 18 und PCON 21, verfügen über ein gemeinsames Gehäusedesign für optimale Vibrationsbeständigkeit und minimale Steckkraft. Die Terminals sind alle erhältlich in 90°- und 180°-Steckrichtung, für Drahtdurchmesser von 5 mm2 bis 95 mm2 und für Dauerstrombelastungen bis zu 400 A. Zudem ermöglichen alle PCON Terminals die Integration von Berührungsschutzfunktionen gemäß IEC 60529 IP2XB und UL-Fingersicherheitsnormen für Elektrofahrzeugantriebe ins Flachsteckergehäuse und bieten damit maximale Sicherheit und Komfort bei Einbau und Wartung.

 

 

PCON, TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo) und EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken der oder lizenziert durch die TE Connectivity Ltd. Unternehmensfamilie.