TE Connectivity kündigt verbesserte Positioniergenauigkeit mit K-Type-Markierern an
Veröffentlicht
06/03/19
DARMSTADT, Deutschland
3. Juni 2019
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, hat seine K-Type-Markierer verbessert, die zur Kennzeichnung von Kabeln, Aderbündeln, Rohren und Leitungsführungen verwendet werden. Das ovale Profil ermöglicht eine genaue Positionierung jedes vorgedruckten Markierers auf einem Trägerstreifen. Die Markierer- und Trägerstreifeneinheit wird mit Kabelbindern am Substrat angebracht.
„Die K-Type-Markierer von TE sind für mehr Flexibilität bei der Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln ausgelegt“, so Philippe Contri, Produktmanager bei TE. „K-Type-Marker sind ein kostengünstiges, vielseitiges Markierungssystem, das nach dem Anschluss oder für Nachrüstungen eingesetzt werden kann. Sie weisen selbstlöschende Eigenschaften und Beständigkeit gegen Flüssigkeiten auf, auch jener Flüssigkeiten, die im Nahverkehr, in der Luftfahrt und im Militär eingesetzt werden.“
Die aus Weich-PVC bestehenden K-Type-Markierer verfügen über eine Standardgröße, die zu Trägerstreifen für 7 bis 18 Markierer passt, und sie verfügen über die internationalen Farbcodes und sind daher gelb oder weiß mit vorgedruckter schwarzer Beschriftung. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen mit einem Betriebsbereich von minus 45 °C bis 70 °C.
K-Type-Markierer sind RoHS- und REACH-konform und entsprechen den Farbtabellen der Norm BS 6746C:1993 für die Isolierung und den Mantel von elektrischen Kabeln sowie den Standardfarben der Norm IEC 60304 für die Isolierung von Niederfrequenz-Kabeln und -Drähten.
Weitere Informationen finden Sie unter www.te.com.