KILOVAC EV600 Hochvoltschütz
Das EV600 Hochvoltschütz wurde für raue Umgebungen designt und bietet eine höhere Dauerstrombelastbarkeit und eine bessere Stromunterbrechungsfähigkeit als unser EV200.
07/30/2019
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, hat seine neue KILOVAC EV600 Hochvolt-DC-Schütze vorgestellt. Die hermetisch abgedichteten und für raue Umgebungsbedingungen ausgelegten EV600 Schütze sind für höhere Ströme ausgelegt als die weit verbreiteten EV200/LEV200 Schütze, ohne zusätzlichen Platz auf der Leiterplatte zu beanspruchen.
Das EV600 von TE ist für 600 A ausgelegt und die neueste Ergänzung der KILOVAC Hochleistungsschütze. Das EV600 hat eine um 20 % höhere Strombelastbarkeit und schaltet bis zu 36 % mehr Strom als die älteren EV200 Schütze. KILOVAC EV600 Schütze sind mit bidirektionaler Schaltfähigkeit ausgestattet, um die Leistungsumschaltung in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung zu ermöglichen.
„Die neuen EV600 Schütze sind für Hochstromsysteme in kommerziellen und militärischen Bodenfahrzeugen, für Energie- und Batteriespeichersysteme sowie für Leistungsverteilungs- und Bewegungssteuerungsanwendungen konzipiert“, so Earle Alldredge, Produktmanager bei TE im Geschäftsbereich Aerospace, Defense and Marine. „Sie sind eine zuverlässige Option, die für ihre Größe und ihr Gewicht eine ausgezeichnete Leistung bietet.“
Die Hochspannungsschütze KILOVAC EV600 verfügen außerdem über eine elektronische Doppelspulenspannung, die eine niedrige Halteleistung ermöglicht. Sie sind mit Hilfskontakt und 12- oder 24-Volt-Spulen erhältlich, um sich an eine Vielzahl von energietechnischer Produkte anzupassen.