KILOVAC KCS01 Hochvoltschütz zur Strommessung
Bidirektionaler Leistungsschalter mit 100 V/600 V DC in einem robusten und kompakten Paket mit integriertem Stromsensor und Stromauslösefunktion
February 23, 2017
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, bietet die KILOVAC [KCS] Hochvoltschütze zur Strommessung in einer weiteren Größe an. Das KILOVAC KCS01 Schütz ist eine kompakte Leistungsumschaltlösung mit integriertem Stromsensor und Stromauslösefunktion. Diese Schütze eignen sich für Anwendungen in militärischen und gewerblichen Elektrofahrzeugen sowie für Energieverteilungs-, Energiespeicherungs- und Batteriespeicherungssysteme.
Seit über 35 Jahren werden KILOVAC Produkte für Hochvolt-Umschaltfunktionen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung eingesetzt. KILOVAC Schütze sind speziell für den Einsatz in kritischen Anwendungen mit Hochstromsystemen ausgelegt. Mit seinem robusten und leichtgewichtigen Design ergänzt das KCS01 Schütz die Fähigkeiten der Produktlinie von KILOVAC Schützen. Diese Schütze sind hermetisch abgedichtet, um die Leistung in rauen, explosiven und korrosiven Umgebungen selbst nach längerem Nichtgebrauch zu optimieren und zu verbessern.
„Mit 145 Gramm gehören die neuen KILOVAC [KCS01] Hochvoltschütze zur Strommessung zu den kleinsten 100-A-Schützen in der Branche”, so Earle Alldredge, Produktmanager von Global Aerospace, Defense and Marine bei TE Connectivity. „Das äußerst kleine Format und das einfache Design ermöglichen eine flexible Konfiguration in einer Vielzahl von Anwendungen.“
Die KCS01 Schütze mit 100 V/600 A DC können in fast jeder Ausrichtung montiert werden und umfassen bidirektionale Schaltfunktionen, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Die integrierte elektronische Doppelspulen-Sparschaltung mit interner Spulenbeschaltung ist EMV-konform und strahlt keine Spulenemissionen ab.