TE-News: LE LM LEB Polyester-Etikettenbogenprodukte von TE Connectivity

LE LM LEB Polyester-Etikettenbogenprodukte von TE Connectivity für Laser- und Tintenstrahldrucker

Veröffentlicht

09/10/20

Medienanfragen

Katie Raymond

TE Connectivity

+1 717 985 2053

k.raymond@te.com

 

Amy Wilson 

TE Connectivity

+1 717 985 2716

amy.wilson@te.com

MIDDLETOWN, Pennsylvania

10. September 2020

TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungselementen und Sensoren, kündigte heute ein Angebot an gestanzten LE LM LEB-Polyesteretiketten im Bogenformat an. LE, LM und LEB bestehen aus einer weißen Polyesterfolie mit dauerhaftem Acrylkleber und verfügen über eine spezielle Deckschicht, die speziell für Laser- und Tintenstrahldrucker ausgelegt ist.

 

LE ist eine weiße Polyesterfolie, die auf einem 8,5 x 11,0"-Bogen geliefert wird. Sie ist ideal für Barcodeanwendungen, die Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten sowie allgemeine Kennzeichnungsanwendungen geeignet, für die ein weißes Etikett mit hoher Belastbarkeit benötigt wird. LE ermöglicht eine hohe Druckauflösung und eine gute Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln und Flecken. Geeignet für Strichkodierungen, die Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten sowie allgemeine industrielle Kennzeichnungsanwendungen.

 

LM ist eine metallisierte Polyesterfolie, die auf einem 8,5 x 11,0"-Bogen geliefert wird. Sie eignet sich ideal für Typenschilder und andere Anwendungen, die ein „metallisches Aussehen“ erfordern, wie z. B. Typenschilder und Geräteetiketten zur Angabe von Produktinformationen und Seriennummern, Typenschilder, Anlagenkennzeichnung sowie allgemeine industrielle Kennzeichnungsanwendungen.

 

LEB ist eine gelbe Polyesterfolie. LEB wird auf einem A4-Bogen geliefert. Sie ist ideal für Barcodeanwendungen, Sicherheitsetiketten und allgemeine industrielle Anwendungen, die ein gelbes Etikett mit hoher Haltbarkeit erfordern. LEB verfügt über eine hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse sowie eine sehr hohe Alterungsbeständigkeit

 

Beide WinTotal-Softwarepakete verfügen über vorinstallierte Vorlagen für alle verfügbaren Stanzgrößen für LE LM und LEB. Die Vorlagen ermöglichen es dem Benutzer, die eingegebenen Daten vor dem Drucken auf dem Computerbildschirm zu sehen. Das spart Zeit und Geld.

 

Einzelheiten zur Produktleistung und -prüfung finden Sie in den technischen Datenblättern TTDS-069 für LE, TTDS-070 für LM und TTDS-188 für LEB. Darüber hinaus sind LE, LM und LEB REACH- und RoHS-konform. Technisches Datenblatt und Konformitätserklärungen finden Sie auf TE.com. Wenden Sie sich an Ihren Vertriebspartner oder an TE, um mehr über Kennzeichnungslösungen für Ihr Unternehmen zu erfahren.