Der neueste Anschlußsteckverbinder für Außenbeleuchtung von TE Connectivity vereinfacht die Umstellung auf eine Zwei-Knoten-Architektur und senkt die Kosten für zusätzliche Sensorfunktionen
Veröffentlicht
06/24/21
Medienanfragen
Katie Raymond
TE Connectivity
+1 717 985 2053
Amy Wilson
TE Connectivity
+1 717 985 2716
MIDDLETOWN, Pennsylvania
June 24, 2021
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitäts- und Sensorlösungen, hat die nächste Generation seines LUMAWISE-Produktportfolios vorgestellt: den LUMAWISE „Endurance S2“-Buchsenstecker. Als Ergänzung der bereits umfangreichen Produktlinie bietet die neue S2-Anschlussbuchse mehr Flexibilität und Konnektivität im Leuchtendesign und in der Straßenbeleuchtungsarchitektur.
„Der speziell für LED-Lichtquellen, Treiber und Außenleuchten entwickelte LUMAWISE „Endurance S – S2“-Buchsenstecker reduziert die Komplexität der Straßenbeleuchtungsarchitektur, indem einzelne Kabelverbindungselemente aus der Stückliste entfernt werden. Dies wiederum reduziert zudem die mit der Herstellung der Leuchte verbundenen Arbeitskosten“, so Alexander Hunt III, der globale Produktleiter für Beleuchtung bei TE Connectivity. „Die S2 bietet die gleichen Vorteile wie die ursprüngliche „Endurance S“, die für „ZHAGA Book 18“-Anwendungen eingeführt wurde, allerdings mit zusätzlichen Designverbesserungen rund um die Drahteinführung, die Dichtung und die orientierende Sicherungsscheibe.“
Standardisierte Schnittstelle, Sensorvorbereitung und einfache Installation
Das LUMAWISE „Endurance S“-Steckerverbindungssystem bietet kosteneffiziente Designflexibilität mit einer standardisierten Steckerschnittstelle. Anschlussbuchsen wie der S2-Buchsenstecker nehmen Sockel mit 40 mm oder 80 mm Durchmesser auf. Die Kuppeln dienen als Zubehörteil zum Sockel, um zusammen ein abgedichtetes Gehäuse zu schaffen, welches die darin eingebettete Elektronik vor den rauen Umgebungsbedingungen schützt. Das kompakte, UV-beständige und nach IP66 spezifizierte Design kann oben, unten oder seitlich orientiert an einer Außenleuchte montiert werden und bietet dem Leuchtendesigner größtmögliche Flexibilität.
Die Module lassen sich mit einer Hand und ohne Spezialwerkzeug montieren und ermöglichen so eine schnelle und einfache Installation, die den Installateuren eine effizientere und produktivere Arbeit ermöglicht. Die Module können in nur wenigen Sekunden installiert oder ausgetauscht werden und sind betriebsbereit, ohne dass der Lichtmast elektrisch freigeschaltet werden muss.
Zusätzliche Merkmale:
- Eine ZHAGA-konforme, sensorfähige Schnittstelle mit Verschlusskappe
- Die Möglichkeit, zwei Drähte für jeden Signalkontakt bei einer Busverdrahtung anzuschließen
- Zweifache Kabel-Auszugskraft im Vergleich zur originalen „Book 18“-Buchse
- Schutzart IP65 und IP66 für raue Außenumgebungen und Anwendungen