TE Connectivity erweitert M12-Portfolio um gewinkelte Steckverbinder für Leiterplattenanschluss und um Wanddurchführungsvarianten
Veröffentlicht
01/28/20
DARMSTADT, Deutschland
28. Januar 2020
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, erweitert erneut sein M12-Portfolio, um A-, B- und D-kodierte Versionen des gewinkelten Steckverbinders. Die Freigabe der neuen TE-Produkte erfolgt nur wenige Monate nach der Einführung von Steckverbindern mit acht und zwölf Kontakten für die direkte Montage auf Leiterplatten oder als Wanddurchführungsvariante.
Das neueste Angebot an gewinkelten M12-PCB-Steckverbindern gibt es in Ausführungen mit zwei, vier und acht Kontakten für die direkte Montage auf Leiterplatten und als Wanddurchführung. Integrierte Rasthaken aus Kunststoff ermöglichenzuverlässige mechanische und elektrische Verbindungen, was in unterschiedlichen Anwendungen wertvollen Platz auf der Leiterplatte spart, die Installationskosten senkt und die Produktivität erhöht.
Die neuen M12-Steckverbinder sind UL-zertifiziert und erfüllen IEC-Spezifikationen. Ihre Schnittstelle entspricht den gängigen Industriestandards und ist mit einer Vielzahl von Sensoren, Endschaltern und weiteren Industriegeräten kompatibel. Das nach Schutzart IP67-konforme Design bietet beim Einsatz in Industrieumgebungen Schutz vor eindringendem Staub und Wasser. ( Mit ihren qualitativ hochwertigen und zuverlässigen Signalübertragungseigenschaften ergänzen sie die bereits verfügbaren feldinstallierbaren Steckverbinder und vorkonfektionierten Leitungen von TE Connectivity.
„Das vielseitige M12-Produktportfolio von TE enthält viele kundenspezifische Varianten und bietet so flexible Designoptionen für Leiterplatten- und Wanddurchführung-Verbindungstechnik sowie für Verbindungsleitungen“, sagt Product Manager Ted Szarkowski. „Diese neuen Steckverbinder sind leicht zu installieren und tragen dazu bei, die Effizienz in der Produktion zu steigern und die Installationskosten indigitalisierten Fabriken zu senken. Zudem sorgen lokale Lager, geringe Mindestbestellmengen und unser weltweiter Musterservice für kurze Lieferzeiten. Einsatzfelder für die M12-Steckverbinder sind die Industrieautomatisierung, der Maschinen- und Anlagenbau, Industrial Ethernet, Sensoren und andere Bereiche, die Schutzart IP67 erfordern. Weitere Informationen zum gesamten Produktportfolio von TE finden Sie hier.