Neue steckbare Verbinder von TE Connectivity erfüllen den Marktbedarf in der Lichttechnik
Veröffentlicht
06/24/21
Medienanfragen
Katie Raymond
TE Connectivity
+1 717 985 2053
Amy Wilson
TE Connectivity
+1 717 985 2716
MIDDLETOWN, PA.
20. April 2021
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Konnektivitäts- und Sensorlösungen, stellt sein steckbares Produktportfolio NECTOR-T vor. Die neue Steckverbinderreihe ist eine Erweiterung des NECTOR-S-Stromversorgungssystems von TE und schließt die Marktlücke für abgedichtete, steckbare Verbinder in der Außenbeleuchtung und speziell bei der Wachstumsbeleuchtung für Gartenprodukte. Die Plug-and-Play-Alternative des NECTOR-T-Portfolios zu fest verkabelten elektrischen Anschlüssen ermöglicht es Kunden, die Kosten für Installationsarbeiten zu senken.
„Vor unserem steckbaren NECTOR-T-Produktportfolio verfügten wir über kein marktgerechtes Angebot für Anwendungen wie Wachstumsbeleuchtung für Gartenprodukte sowie der Beleuchtung von Gebäudefassaden und andere Außeninstallationen“, sagt Scott Hamilton, Senior Manager des Produktmanagements bei TE Connectivity. „Dieses neue Leistungsangebot schließt nicht nur eine Marktlücke, sondern gewährleistet unseren Kunden zudem eine optimierte Installationszeit.“
Ein einfach zu bedienendes System
Steckbare NECTOR-T-Verbinder bieten ein benutzerfreundliches steckbares Verkabelungssystem zur Stromverteilung.
- NECTOR-T kann vor Ort als Schraubanschluss installiert werden und bietet mit Crimpkontakten die Möglichkeit einer vorgefertigten Kabelmontage. Diese Anschlussmöglichkeit gewährt dem Layout-Designer und dem Installateur Flexibilität.
- Das dreipolige Steckverbindungssystem Nector T mit Verbindern zur drei- und vierfachen Leistungsverzweigung eröffnet neue Möglichkeiten für das Designlayout und erlaubt dem Systeminstallateur, schnell mit Plug-and-Play-Verbindungen arbeiten zu können.
- Das Design ist sicher, kompakt, robust, IEC- und UL-zertifiziert und beinhandelt Dichtungskappen für offene Steckverbinder.
Das Rundumpaket
Das steckbare NECTOR-T-Portfolio ist ein komplettes Produktangebot. Diese abgedichteten, steckbaren Verbinder wurden speziell für Anwendungen wie Wachstumsbeleuchtungsanlagen für Gartenprodukte, vertikale Landwirtschaft, Lichtanschlüssen und abgedichtete Stromverteilung entwickelt.