TE Connectivity stellt die neuen beleuchteten, kapazitiven Anti-Vandalismus-Schalter vor
Veröffentlicht
05/13/19
DARMSTADT, Deutschland
13. Mai 2019
TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, hat die AVC-Serie der beleuchteten, kapazitiven Anti-Vandalismus-Druckknopfschalter vorgestellt. Die AVC-Schalter sind RoHS-konform und für verschiedene Anwendungen in rauen Umgebungen konzipiert.
„Die neuen AVC-Schalter wurden ausgiebig geprüft, um zu gewährleisten, dass sie in rauen Umgebungen funktionieren“, sagt Zackary Noel, Produktmanager bei TE. „Von Salzsprühtests bis hin zu physikalischen Prüfungen: Die AVC-Switches verfügen über die IP68-Zertifizierung als Teil der Norm IEC 60529.“
Die Anti-Vandalismus-Schalter von TE sind mit Durchführungsdurchmessern von 16 mm, 19 mm und 22 mm für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Darüber hinaus verfügen die Schalter der AVC-Serie über 500 mm lange Kabel für eine komfortablere Montage. Die Serie bietet Null-Betätigungskraft, eine unabhängige zwei- oder dreifarbige LED-Steuerung sowie eine federnde und verriegelnde Betätigungsoption.
„Mit einer breiten Palette von Anwendungen von der Automobilelektronik über den Gartenbau bis hin zu strengen Zutrittskontrollsystemen sind die AVC-Schalter von TE ideal für anspruchsvolle Bedingungen geeignet“, so Noel. „Außerdem macht die lange Nutzungsdauer von bis zu 50 Millionen Zyklen die Schalter zu einem integralen Bestandteil einer zuverlässigen und nachhaltigen Kundenlösung.“
Weitere Informationen zu den Schaltern von TE finden Sie auf der Website von TE.