Neuer Zwitter-Steckverbinder für einfache Inventarisierung
Spart Zeit und Kosten bei der Teilespezifizierung für eine Konstruktion
June 20, 2017
Harrisburg, Pa. – 10. Juni 2017 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensortechnik, kündigte heute ein neues Sortiment an FPH Steckverbindern an. Die Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 0,5-mm-Anschlussraster sind hermaphroditisch, das heißt beide Anschlussteile – Stecker und Buchse – haben dieselbe Bauform und Teilenummer. Ein Vorteil ist die schlankere Inventarhaltung. Auch können so Zeit und Kosten bei der Spezifizierung neuer Teile für eine Konstruktion eingespart werden – anstelle eines Stiftteils und eines Buchsenteils für jede Verbindung muss nur eine einzige Teilenummer aufgenommen werden.
„Diese Steckverbinder sind für den zuverlässigen Einsatz unter hohen Betriebstemperaturen ausgelegt. Das macht sie geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, zum Beispiel in Industrie, militärischer Ausrüstung und Kraftfahrzeugen“, sagt Lily Zhang, Produktmanagerin in der Unternehmenssparte Data and Devices von TE Connectivity. „Dank dynamischer Kontaktschnittstelle unterstützt unser Steckverbinder PCIe Gen 3-Kompatibilität mit Datenraten bis zu 8 Gbit/s. Es sind Gehäuse aus Flüssigkristallpolymer mit der Brandschutzklassifizierung UL94V-0 erhältlich.“
Die hermaphroditischen Leiterplatte-an-Leiterplatte-Steckverbinder mit 0,5-mm-Anschlussraster zeichnen sich ferner durch Zweipunktkontakte aus, die gegenüber Einzelkontakten, wie sie bei den meisten oberflächenmontierten (SMT) Steckverbindern üblich sind, die Präzision und Zuverlässigkeit der Steckung erhöhen. 4 Führungsnasen erleichtern das Stecken auch dann, wenn die Fluchtung nicht exakt ist.
Die TE Zwitter-Steckverbinder mit 0,5-mm-Raster sind ab sofort erhältlich.
Informieren Sie sich bitte ausführlich unter: https://www.te.com/deu-de/campaigns/consumer-solutions/fph-sample-request.html