VORISOLIERTE 2-IN-1-BUCHSEN/GEHÄUSE
Die neuen vorisolierten POD-LOK Anschlussklemmen von TE kombinieren Positive Lock Buchsen mit Gehäusen, die Glühdrahttests (GWT) unterzogen und nach UL 95 V-0 bewertet wurden.
July 31, 2018
Vorstellung der neuen vorisolierten POD-LOK Anschlussklemmen von TE, die Positive Lock Buchsen mit Gehäusen kombinieren, die Glühdrahttests (GWT) unterzogen und nach UL 95 V-0 bewertet wurden. Das Ergebnis ist eine ergonomische Buchse mit niedriger Einsteckkraft (LIF) und einem integralen robusten Gehäuse in Bandform, das mit einem automatischen Applikator in einem Arbeitsschritt schnell gecrimpt und eingesetzt werden kann. Verfügbar in den beiden Serien 187 und 250, mit gerader und fahnenförmiger Ausrichtung.