Empfohlenes Produkt: INSTALITE Formmuffen mit Rayaten Abschirmung

Robuste und zuverlässige wärmeschrumpfende Formteile mit verbesserten EMI-Eigenschaften

Wärmeschrumpfende Rayaten Formteile mit hoher Leistung sind ebenso robust wie vielseitig und bieten eine leichte Abschirmfähigkeit von 70 dB Dämpfung bis zu 1 GHz.

May 29, 2018

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, ist erfreut darüber, die nächste Generation von INSTALITE Formmuffen mit Rayaten Abschirmung für Kabelbaumabschirmungen, die EMI-Abschirmung benötigen, einzuführen. Da die wärmeschrumpfenden Rayaten Abschirmmuffen über neue flexible EMI-Abschirmungsmaterialien verfügen, sind sie einfacher zu installieren, behalten aber die ursprüngliche Rayaten EMI-Abschirmung und Robustheit bei.

Die nächste Generation von INSTALITE Formmuffen von TE ist dank ihrer neuen und flexiblen EMI-Abschirmung einfacher zu installieren und weniger empfindlich. Diese Abschirmung reduziert das Risiko von Rissen und beschleunigt die Erholung nach dem Warmschrumpfprozess. Dank des neuen EMI-Abschirmungsmaterials ist TE zudem in der Lage, einen erweiterten Bereich an Konfigurationen anzubieten, darunter verschiedene T-Shape Optionen und Vielfachkabelbaumaufteilungen.

„Die Rayaten Abschirmung der nächsten Generation vereint eine gleichbleibende flüssigkeitsbeständige Außenhülle mit neuem EMI-Abschirmungsmaterial. So können robuste Muffen gefertigt werden, die der rauen Umgebung von militärischen sowie Luft- und Raumfahrtanwendungen standhält“, erläutert Mark Taylor, Product Manager in der Abteilung Aerospace, Defense and Marine von TE. „Als Anbieter von Komplettlösungen für abgedichtete Kabelbäume ist es wichtig für TE, weiterhin leichtere, einfachere und bessere Produkte für unsere Kunden zu konstruieren.“

Die nächste Generation von INSTALITE Formmuffen mit Rayaten Abschirmung bietet 70 dB Dämpfung für einen Frequenzbereich von 3 kHz bis 1 GHz und EMI-Durchgang von Kabelbaumlitze durch das Endgehäuse. Jede Muffe ist umgebungsfest abgedichtet und dafür ausgelegt, den Abrieb sowie Beschädigung durch die meisten militärischen Kraftstoffe, Öle und Fette zu widerstehen. INSTALITE Muffen sind erhältlich in standardmäßigen -25-Mischungen (System 25) und -100-Null-Halogen (System 100), LFH Mischungen.