TE-News: Geschirmter Kabelanschluss mit Spannungssensor (RSTI-VS)

Geschirmter Kabelanschluss mit Spannungssensor (RSTI-VS) von Raychem jetzt mit dem Netzüberwachungsgerät IKI-50 von Kries kompatibel

Veröffentlicht

08/30/21

Medienanfragen

Samantha Bulmer

TE Connectivity

Tel: +49 17 32 70 32 92

E-mail: samantha.bulmer@te.com

Ottobrunn, Deutschland

August 30, 2021

TE Connectivity (TE) gibt bekannt: Geschirmter Kabelanschluss mit Spannungssensor RSTI-VS jetzt mit dem Netzüberwachungsgerät IKI-50 von Kries kompatibel

 

TE Connectivity (NYSE: TEL), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnik und Sensoren, hat den geschirmten Kabelanschluss mit Spannungssensor RSTI-VS auf den Markt gebracht, der für die Netzüberwachung und erweiterte Erdschluss- und Kurzschlusserkennung eingesetzt werden kann. Der Sensor ist mit vielen Überwachungsgeräten der Industrie kompatibel und wurde nun auch vollständig auf Kompatibilität mit dem IKI-50 Grid-Inspector von Kries getestet.

 

In Kombination mit dem IKI-50 von Kries bietet der Sensor eine präzise Spannungsmessung für alle Anwendungen und den gesamten Betriebsbereich sowohl des Sensors als auch des IKI-50 Grid-Inspectors.

 

Der smarte, geschirmte Kabelanschluss RSTI von TE ist die neue Generation der geschirmten lösbaren Stecker von Raychem mit Spannungsmessfunktion. Ausgestattet mit dem neuen, stromsparenden Spannungssensor wurde der Smart RSTI entwickelt, um die Netztransparenz zu erhöhen und die Implementierung von Smart Grids in Verteilungsnetzen durch die präzise Messung der Spannung (0,5 %) zu unterstützen. Aufgrund seiner kompakten Größe und seines optimierten Designs spart der Smart RSTI Platz und reduziert die Gesamtgröße und das Gewicht von Schaltanlagen im Vergleich zu herkömmlichen Technologien (CT & PT). Er bietet eine einfache und kostengünstige Lösung, um bestehende und neue Verteilnetze in intelligente Netze zu verwandeln.

 

Er wurde für die Fehlererkennung, Überwachung und für Schaltvorgänge konzipiert. Der IKI-50 erhöht die Transparenz und Kosteneffizienz und ist die Basiskomponente von intelligenten Ringnetzeinheiten.

 

Durch die Integration des Smart RSTI Kabelanschlüsse von TE und des IKI-50 Grid-Inspectors von Kries profitieren Verteilnetzbetreiber von der präzisen Messung der Spannung über alle Anwendungen und den gesamten Betriebsbereich sowohl des Spannungssensors als auch des Netzinspektors IKI-50.