TE-News: X-kodierte M12-Winkelsteckverbinder - reduzierte Montagezeit

X-kodierte M12-Winkelsteckverbinder von TE Connectivity reduzieren die Montagezeit und erhöhen die Netzwerkleistung

Veröffentlicht

06/06/19

Medienanfragen

Jonathan Graham

E-Mail: jonathan.graham@te.com

Tel.: +49-6151 607 3756

DARMSTADT, Deutschland

06. Juni 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, bietet ab sofort extrem robuste X-kodierte M12-Winkelsteckverbinder für die Feldmontage in verschiedenen Schienen- und Bahnverkehrsanwendungen an. Die neuen Steckverbinder ermöglichen sichere und zuverlässige Datenübertragungsgeschwindigkeiten von 10 Gbit/s, auch in rauen Umgebungen. Sie entsprechen der europäischen Norm EN45545, die die brandschutztechnischen Anforderungen aller verwendeten Werkstoffe in Schienenfahrzeugen festlegt, und sie sind für die Schutzart IP67 zertifiziert, d. h., sie sind staub- und flüssigkeitsbeständig dank der Verwendung von O-Ringen.

 

Die M12-Winkelsteckverbinder verfügen über eine 360-Grad-Abschirmung. Sie sind mit einer Höhe von nur 42,5 mm sehr kompakt und können so auf engstem Raum eingebaut werden. Um eine optimale Verbindung zwischen dem Stecker und dem Kabel zu gewährleisten, wurde jede Kombination abgestimmt. Ein wichtiger Vorteil für Monteure liegt darin, dass die Zeit für die Feldendmontage bis zu 30 % kürzer als bei anderen Steckverbindern sein kann, da sie teilweise vormontiert sind und über ein Crimpsystem verfügen.

 

Ein Crimpsystem weist zahlreiche Vorteile auf. Es reduziert Kabelbruch und damit den Wartungsaufwand. Darüber hinaus sorgt der Crimpeinsatz für eine stabile Oberfläche zum Anschluss des Kabelgeflechts, wodurch die Rundum-Abschirmung intakt bleibt und Netzstörungen minimiert werden.

 

„Moderne Züge sind mit zahlreichen Netzwerkgeräten ausgestattet. Egal ob Sensoren, Fahrgastinformationssysteme, Kameras oder WLAN-Netzwerke: Alle müssen mit dem Bordnetz verbunden sein. Dies führt zu dicht bestückten Installationsflächen. Unsere neuen X-kodierten M12-Winkelsteckverbinder für Schienen- und Bahnverkehrsanwendungen bieten eine extrem niedrige Einbauhöhe, sodass die Steckverbinder in geschlossenen Backbone-Anwendungen eingesetzt werden können“, so Egbert Stellinga, Produktmanager der Unternehmenssparte Industrial von TE Connectivity.

 

Zu den vorgesehenen Anwendungen für die neuen M12-Winkelsteckverbinder gehören Onboard-Ethernet-Netzwerke, die Fahrgastinformations- und Unterhaltungssysteme sowie Überwachungssysteme mit dem Zugnetz verbinden.

 

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.te.com/deu-de/products/connectors/circular-connectors/standard-circular-connectors/intersection/m12-rail.html?tab=pgp-story.