Snap-Lug-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Schnelltrennung
Die nächste Generation von Kabelschuhen
07/20/2016
TE Connectivity Ltd (TE) (NYSE: TEL), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Verbindungstechnik und Sensorik, stellt seinen Snap-Lug Leistungssteckverbinder vor, einen robusten Stromanschluss, der eine zuverlässige und schnelle Verbindung von Starkstromkabeln mit Stromschienen, Relais, Batterien, Stromkabeln, Erdungsvorrichtungen und mehr ermöglicht. Der Snap-Lug-Steckverbinder ersetzt die Kabelschuhe durch eine sicheren, zuverlässigen Quick Disconnect, ohne dass ein Drehmomentschlüssel oder Muttern und Unterlegscheiben erforderlich sind.
Die Snap-Lug Leistungssteckverbinder von TE werden in Bodenfahrzeugen für das Militär, in der kommerziellen Luftfahrt und in industriellen Nutzfahrzeugen eingesetzt. Diese Stecker sind farblich und hinsichtlich der Polarität codiert, um Schäden durch versehentliche Verpolung zu vermeiden. Das einfach zu handhabende Design spart Zeit durch eine Snap-on/Push-to-Release-Montagefunktion. Der selbstverriegelnde Steckverbinder hält auch hohen Vibrationen und extremen Temperaturen stand, um eine kontinuierliche Stromversorgung in rauen Umgebungen zu ermöglichen. Die ummantelte, isolierende Ausführung hat kein freiliegendes Metall und ermöglicht so eine sichere elektrische Verbindung.
„Der Snap-Lug-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Schnelltrennung von TE wurde entwickelt, um den herkömmlichen Kabelschuh durch einen sicheren, zuverlässigen und schnell zu montierenden Steckverbinder zu ersetzen, der unseren Kunden Einsparungen bei anwendungsbezogenen Kosten ermöglicht“, so Steve McIntire, Produktmanager, Global Aerospace, Defense & Marine, TE Connectivity.