Empfohlenes Produkt: 2-teiliger Bandring

Robuste, leichte, 2-teilige, seitlich steckbare Abschirmungsanschlussvorrichtung mit Schnappverriegelung

Die zweiteiligen Bandringe bieten einen leichten, robusten, zuverlässigen elektrischen Endverschluss, bei dem Geflechtlitze, einzelne Abschirmungsgeflechte oder eine Kombination aus Abschirmungsgeflechten abseits des Endgehäuses angeschlossen werden müssen. Das zweiteilige Design verwendet einen technischen Hochleistungskunststoff, der einrastet und so eine hervorragende mechanische Verbindung ermöglicht, einschließlich Kabelbaumschutz unter dem abgeschlossenen Bereich.

April 23, 2019

TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Verbindungstechnik und Sensoren, erweitert mit den neuen zweiteiligen Bandringen sein Portfolio qualifizierter Produkte im Bereich der MIL-SPEC 85049. Die zweiteiligen Bandringe von TE unterstützen die Erdung und Abschirmung für Kabelsätze in Luft- und Militärfahrzeugen und verbinden eine Vielzahl weiterer TE Produkte im AS85049-Bereich.

 

Die mit MIL-SPEC 85049/93 konformen zweiteiligen Bandringe von TE schützen die Kabel, wobei Geflechtlitze, einzelne Abschirmungsgeflechte oder eine Kombination aus Abschirmungs-geflechten abseits des Endgehäuses angeschlossen werden müssen. Die Ringe sind aus leichtem, robustem Kunststoff gefertigt, was eine Gewichtseinsparung ermöglicht, und durch die seitliche Einführung sind sie leicht zusammenzusetzen.

 

„Unsere neuen zweiteiligen Bandringe ergänzen die zahlreichen damit verbundenen MIL-SPEC 85049-konformen Produkte, z. B. Endgehäuse der Serie BT, BND-Bandriemen und Raychem SolderSleeve-Bauelemente“, so James Cowap, Global Product Manager der TE Abteilung Aerospace, Defense and Marine. „Sie runden das Angebot qualifizierter Produkte ab, die Kunden bei TE finden können.“

 

Zweiteilige Bandringe sind in einem Temperaturbereich von –65 °C bis +175 °C einsetzbar. Sie können je nach Bedarf mit Standard-Bandriemen von TE, SolderSleeve-Bauelementen und Wärmeschrumpfformen verwendet werden.