TE Connectivity erweitert sein Portfolio um XRC-, SRC- und ML-XT-Steckverbinder sowie XRC-Klemmen
Beliebte von Molex übernommene Steckverbinderprodukte für raue Umgebungen
June 16, 2020
WINSTON-SALEM, N.C. – TE Connectivity (TE) hat sein Portfolio an Verbindungslösungen um sehr robuste Rundsteckverbinder (XRC), abgedichtete rechteckige Steckverbinder (SRC), ML-XT-Steckverbinder und XRC-Klemmen erweitert.
Die Steckverbinderprodukte, die früher von Molex hergestellt wurden, eignen sich perfekt für Anwendungen in rauen Umgebungen. Als globaler Marktführer für Industrietechnologie schafft TE eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft und produziert seine Produktlinien stets unter Berücksichtigung der höchsten Qualitätsstandards und Spezifikationen, um einen nahtlosen Übergang für die Kunden dieser Produkte zu gewährleisten. TE hat mit der Annahme von Aufträgen für XRC- und SRC-Steckverbinder begonnen. Aufträge für ML-XT-Steckverbinder und XRC-Klemmen werden ab 1. Nov. 2020 entgegengenommen.
„XRC-, SRC- und ML-XT-Steckverbinder sowie XRC-Klemmen haben sich seit vielen Jahren bewährt“, sagt Jean-Paul Gervais, globaler Produktmanager bei TE für das industrielle und gewerbliche Verkehrswesen. „Wir freuen uns, dass diese Steckverbinderlösungen in das TE-Portfolio aufgenommen werden. Damit können wir unseren Kunden noch mehr Flexibilität bieten.“
Die XRC-Rundsteckverbinder sind Hochleistungs-Kunststoffsteckverbinder, die in zwei Gehäusegrößen mit 18 bis 14 und 24 bis 31 Kontaktanordnungen erhältlich sind. Die rechteckigen SRC-Steckverbinder sind eine abgedichtete Hybridlösung mit hoher Stiftzahl, die in acht Kontaktanordnungen erhältlich ist und eine Mischung aus Leistungs- und Signalkreisen mit bis zu 84 Positionen bietet. Abgedichtete rechteckige ML-XT-Steckverbinder sind mit zwei, drei, vier, sechs, acht, 12 und 18 Positionen erhältlich. XRC-Klemmen liefern Nennströme bis 13 A.
Die wichtigsten Vorteile der XRC-, SRC-, ML-XT-Steckverbinder und XRC-Klemmen sind ihre Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität für Anwendungen in rauen Umgebungen. Diese robusten Steckverbinderlösungen sind ideal für Bau-, Landwirtschafts- und Spezialfahrzeuge, LKWs, Busse, die Unterhaltungs- und Offshore-Industrie für den Einsatz in Kabel-an-Kabel-, Panelmontage- und Brandschott-Anwendungen.
Weitere Informationen zum Produktportfolio von TE finden Sie unter www.te.com/ict.