Potter & Brumfield Relais der Serie T9G
Das Potter & Brumfield Relais der Serie T9G von TE ermöglicht Platzeinsparungen auf der Leiterplatte, ohne dabei die Leistung zu beeinflussen
January 09, 2018
HARRISBURG, Pa., USA – TE Connectivity (TE), Weltmarktführer für Verbindungstechnik und Sensoren, stellt das Potter & Brumfield Relais der Serie T9G vor, ein Leiterplatten-Leistungsrelais mit 30 A für HLK-Anlagen, Elektro- und Haushaltsgeräte sowie für industrielle Steuerungsanwendungen. Das Potter & Brumfield Relais der Serie T9G von TE ist das kleinste Relais seiner Klasse. Es bietet eine um 30 Prozent kleinere Bauform und eine um 13 Prozent geringere Grundfläche auf der Leiterplatte. Die Standardbemessung wird dabei beibehalten, sodass Hersteller ohne Einbußen bei der Relaisleistung mehr Komponenten auf der Leiterplatte unterbringen können.
Die Serie T9G von TE mit UL- und VDE-Zertifizierungen bietet vielseitige und weltweit einsetzbare Relais. Dank der Leiterplatten- und Schnelltrennanschlüsse sind diese Relais benutzerfreundlich und leicht zu installieren. Aufgrund ihres bahnbrechenden Designs mit einem größeren Abstand zwischen Spule und Kontakten, aber einer insgesamt kompakteren Gehäusegeometrie erfüllt die Serie T9G die Norm IEC 61810-1 bezüglich einer verstärkten Isolierung. Dadurch werden Überschläge von der Regelung zur Last verhindert, sodass die Sicherheit der Anwendung erhöht wird.
Aktualisieren Sie bestehende Anwendungen auf die Relais der Serie T9G von TE, die speziell für Höchstleistungen ausgelegt sind.
- Bessere Isolationsfestigkeit: Zwischen Spule und Kontakt von Relais der Serie T9G Serie befinden sich 4 kV, was eine bessere galvanische Trennung ermöglicht.
- Erhöhte Spannungsstoßfestigkeit: Die Serie T9G hat eine Spannung von 8 kV und bietet einen höheren Schutzgrad für die Anwendung.
- Leistungsreduzierung: Die Serie T9G verfügt über eine Spule mit 900 mW, die im Gegensatz zu einem herkömmlichen Leiterplatten-Leistungsrelais mit 1 W und 30 A eine Leistungsreduzierung um 10 % ermöglicht.