TE Connectivity stellt neue M8/M12-Kabelbaugruppen für Feldbusprotokolle vor
Veröffentlicht
01/07/20
DARMSTADT, Deutschland
7. Januar 2020
TE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter von Verbindungstechnologie- und Sensorlösungen, hat neue M8/M12-Kabelbaugruppen für die Datenkommunikation über Feldbusprotokolle vorgestellt, die die bisherigen Lösungen für Sensor/Aktor-Kabelbaugruppen für industrielle Netzwerke ergänzen.
Die neuen M8/M12-Kabelbaugruppen in A- und B-Kodierung unterstützen Profibus, DeviceNet und CC-Link und bieten mehrere Optionen für unterschiedliche Anforderungen. Aufgrund einer 360-Grad-Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen (EMI) gewährleisten sie einen Rundumschutz der Signal- und Datenübertragung und sind durch Schutzart IP67 staub- und wasserdicht. Die Baugruppen haben angespritzte Kabel mit einem Mantel aus PVC oder halogenfreiem Polyurethan (PUR), die je nach Anforderung der Kunden für Schleppkettenanwendungen oder Torsionsbeanspruchung geeignet sind. Die Kabel stehen in verschiedenen Standardlängen von 0,5 m bis 15,0 m bereit.
"In der Automatisierungstechnik spielen Bussysteme eine wichtige Rolle, weshalb qualitativ hochwertige Verbindungen für einheitliche und zuverlässige Prozesse unverzichtbar sind", sagt Product Manager Sofia Sevastidou. "Die neuen M8/M12-Kabelbaugruppen von TE sind eine ideale Lösung."
Da die Kabelbaugruppen in zahlreichen kundenspezifischen Plug-and-Play-Konfigurationen hergestellt werden können, ermöglichen sie in den meisten industriellen Prozessen große Designflexibilität und eine schnelle Installation. Durch lokale Lagerbestände auf der ganzen Welt, geringe Mindestbestellmengen und einen weltweiten Musterservice, sind die Kabelbaugruppen schnell lieferbar und die Anforderungen der Kunden, das Produkt schnell auf den Markt zu bringen, erfüllt..
Feldbus-Netzwerke dominieren auch nach mehr als zwei Jahrzehnten seit ihrer Einführung die industrielle Automatisierung und die Prozesssteuerung. Feldbusse haben bei Netzwerken in der Industrie zurzeit einen Marktanteil von 42% und werden künftig um rund 6% pro Jahr weiterwachsen, hauptsächlich durch Profibus (Marktanteil von 12%). Sie sind insbesondere für Anwendungen in der Feldebene der Automatisierungspyramide geeignet. Deshalb bilden Feldbusse nicht nur einen wichtigen Baustein für das IIoT (Industrial Internet of Things), sondern auch für Geräte, die keine große Bandbreite benötigen, aber von der Übertragung von Leistung und Daten über das gleiche Kabel profitieren.
Die neuen M8/M12-Kabelbaugruppen können in zahlreichen industriellen Anwendungen und Branchen eingesetzt werden. Hierzu gehören etwa Prozessleitsysteme, Robotik und Automatisierung, Betriebsmittel, Werkzeugmaschinen sowie Materialhandling.
Weitere Informationen finden Sie hier.