Einsatzfertige Kabelsätze für VR-Anwendungen
Kabelsätze von TE für Virtual Reality-Projekte sparen Kosten und beschleunigen die Produkteinführung
November 16, 2017
HARRISBURG, Pa. – 16. November 2017 – TE Connectivity (TE), ein weltweit führendes Unternehmen für Verbindungs- und Sensorlösungen, kündigte heute neue VR (Virtual Reality)-Kabelsätze an, die im Vergleich zu anderen Lösungen am Markt die Einführung eines Endprodukts wesentlich beschleunigen und leistungsfähiger sind. Die Kabelsätze für VR (Virtual Reality)-Anwendungen von TE bieten Anbietern eine bewährte Plattform, die einfach und schnell den Bedürfnissen angepasst werden kann, um ein bestimmtes Produkt schneller auf dem Markt einzuführen. TE kann den kompletten Kabelsatz und eine Hochgeschwindigkeitsbuchse oder nur die Steckermodule liefern, wenn das Kabel von einem anderen Lieferanten bezogen wird. Die flache Buchse spart wertvollen Leiterplattenplatz im Headset, während der Einsatz von Equalizern in den Steckverbindern am Kabelsatz die Reichweite von dünnem Kabel erhöhen und so für ein geringes Kabelgewicht sorgen.
Die Kabelsätze von TE sind speziell für VR-Anwendungen entwickelt und übertragen Signale unterbrechungsfrei. Die Lösung verwendet HDMI 1.4-Stecker, USB 3.0-Steckverbinder und optional eine DC-Stromversorgung. Sie unterstützt Geschwindigkeiten bis 8 Gbit/s, mit der Hochgeschwindigkeits-E/A-Buchse sogar Datenraten bis zu 40 Gbit/s, sodass künftige Upgrades erleichtert werden.
„VR-Projekte müssen mit hoch differenzierten Produkten schnell zur Marktreife kommen. Unser VR-Standardkabelsatz ermöglicht es, Standardelemente zu nutzen, um Entwicklungsressourcen, Kosten und Produkteinführungszeit zu sparen“, sagt Rick Yan, Produktmanager bei TE Connectivity. „VR-Startups und Entwickler können sich beim Entwurf von Lösungen zur Verwirklichung ihrer Ideen außerdem auf die technische Kompetenz und das Anwendungswissen von TE verlassen.“