Anwendungen
F: Was ist ein AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?
A: Der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder von TE ist die neueste Ergänzung unseres umfangreichen Produktportfolios an nicht abgedichteten AMP MCP-Steckverbindern. Er verfügt über ein neues Hebeldesign und ist eine sichere und kostengünstige Lösung für Querwand-, Kabinen- sowie Sicherungs- und Relaisboxlösungen.
Q: Für welche Anwendungen ist der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder geeignet?
A: Querwand-, Kabinen- sowie Sicherungs- und Relaisboxawendungen in den Märkten Lkw, Bus, Gelände, Bauwesen, Landwirtschaft, Spezialfahrzeuge und Automobil.
F: Passt der AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder in vorhandene Querwand-Schnittstellenzeichnungen?
A: Ja, es sind keine Designänderungen erforderlich.
Wichtige Merkmale
F: Welche wichtigen Merkmale bieten AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?
A: Wichtige Merkmale von AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbindern:
- Verwendet das allgemeine und weit verbreitete Kontaktsystem AMP MCP 2.8
- Optionale sekundäre Verriegelungsfunktion
- Neues Hebeldesign
- Vier Farbkennzeichnungen verfügbar
- UL 94 V-0-Material
Leistung/Spezifikationen
F: Wie hoch ist die Steckkraft für den AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?
A: Dank des neuen Hebeldesigns liegt die Steckkraft bei unter 75 N.
F: Welche Brandschutzklasse haben die AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbinder?
A: Das Gehäuse besteht aus dem flammhemmendem Material, das UL 94 V-0 erfüllt.
F: Welche Art von Verriegelungsfunktion kann mit AMP MCP 18P Monoblock-Steckverbindern verwendet werden?
A: Es steht eine zusätzliche optionale sekundäre Sperrfunktion zur Verfügung, um Kontakt ausrichten zu können.