Anwendungen
F: Was ist ein DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Die umgebungsfest abgedichteten einpoligen DEUTSCH DTSK Steckverbinder von TE Connectivity sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. DEUTSCH DTSK Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann.
F: Was sind die geeigneten Anwendungen für DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Die Stromversorgung in Schwerlastfahrzeugen für die Straße und das Gelände, in der Offshore-Industrie und anderen industriellen Anwendungen.
F: Wann sollte ich DEUTSCH DTSK Steckverbinder verwenden?
A: DEUTSCH DTSK Steckverbinder bieten Zuverlässigkeit und Leistung für Batterien, Lichtmaschinen sowie in Reihe geschaltete oder Wandmontage-Verbindungen. DEUTSCH DTSK Steckverbinder liefern bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Dank der hochbelastbaren Thermoplastgehäuse, der Drahtabdichtungen aus Silikon sowie der federbelasteten Kontakte ist das Verbindungssystem auch bei sehr schwierigen Umgebungsbedingungen äußerst zuverlässig.
Wichtige Merkmale
F: Welche wichtigen Merkmale bieten DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Wichtige Merkmale von DEUTSCH DTSK Steckverbindern:
- Nennstrom: bis zu 125 Ampere bei 125 °C
- Drahtgrößen: 25, 32, 35 mm2 [4 – 2 AWG]
- Stift- und Buchsenkontakte mit 8 mm Durchmesser – versilbert
- Die Ausrichtung und Arretierung der Kontakte wird durch eine integrierte Sekundärverriegelung bestätigt.
- Einzelne Drahtabdichtungen und hintere Schutzkappe
- Flansch für Wandmontage verfügbar
Leistung/Spezifikationen
F: Für welchen Temperaturbereich sind DEUTSCH DTSK Steckverbinder geeignet?
A: Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C
F: Wie langlebig sind DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: 50 Zyklen. Siehe Produktspezifikation 108-151027 für vollständige Details.
F: Welchen Isolationswiderstand weisen DEUTSCH DTSK Steckverbinder auf?
A: Mindestens 20 Megaohm. Isolationswiderstand gemessen bei 1000 V DC
F: Welche Eintaucheinstufung bieten DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Einstufung IP68/IP69K
F: Welche Vibrationseinstufung bieten DEUTSCH DTSK Steckverbinder?
A: Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde und kein Lösen der eingesteckten Steckverbinder und des Kupplungsmechanismus und keine Anzeichen von Rissbildung, Brechen oder Lockerung der Teile. SAE J2030, Einwirkung 20 G zwischen 25 und 2000 Hz auf eingesteckte Exemplare. 8 Stunden pro Achse für insgesamt 24 Stunden.
Materialien
F: Aus welchem Material bestehen die Gehäuse von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Gehäuse von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus robustem PA46-10GF-Thermoplast (A-Schlüssel = grau, B-Schlüssel = schwarz, C-Schlüssel = braun).
F: Aus welchem Material bestehen die Sekundärverriegelungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Sekundärverriegelungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus PA66 10GF (blau).
F: Aus welchem Material bestehen die Schutzkappen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Schutzkappen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus PA46 10GF (schwarz).
F: Aus welchem Material bestehen die Montageflansche von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Montageflansche von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus PA46 10GF (schwarz).
F: Aus welchem Material bestehen die Schnittstellendichtungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Schnittstellendichtungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus VMQ (rotorange).
F: Aus welchem Material bestehen die Kabeldichtungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Kabeldichtungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus VMQ (rot/blau/grün je nach Abdichtungsbereich).
F: Aus welchem Material bestehen die Flanschdichtungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Flanschdichtungen von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus VMQ (grün).
F: Aus welchem Material bestehen die Kontakte von DEUTSCH DTSK Steckverbindern?
A: Die Kontakte von DEUTSCH DTSK Steckverbindern bestehen aus einer (versilberten) Kupferlegierung.