Anwendungen

F:    Was ist ein HD30 Steckverbinder?

A:     Die gegen Umwelteinflüsse abgedichteten DEUTSCH HD30 Steckverbinder sind für Kabel-an-Kabel-Anwendungen ausgelegt. HD30 Steckverbinder eignen sich für raue Umgebungen, in denen sich eine auch nur geringfügig schlechtere Verbindungsqualität kritisch auswirken kann. 

 

F:    Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HD30 Steckverbinder?

A:     LKWs, Busse, Off-Road-Fahrzeuge, Baumaschinen, Landmaschinen, Muldenkipper, Einsatzfahrzeuge, Forstwirtschaft, Motorräder

 

F:    Wann sollte ich HD30 Steckverbinder verwenden?

A:     DEUTSCH HD30 Steckverbinder sorgen für Zuverlässigkeit und Leistung im Motor oder Getriebe, unter der Haube, an Leistungssteuergeräten, Spritzwänden, im Fahrgestell oder in der Kabine. HD30 Steckverbinder bieten bewährte Zuverlässigkeit und robuste Qualität. Zu den Stärken des HD30 Designs zählen die optionale Flanschmontage, die mehrpoligen Kontaktanordnungen, die niedrigen Kosten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. HD30 Steckverbinder bieten Entwicklern die Möglichkeit, in einem einzigen Außengehäuse mehrere Kontakte verschiedener Größen unterzubringen. Es stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, darunter Steckerendgehäuse, Zugentlastungen und Staubkappen.

Wichtige Merkmale

F:    Was sind die Hauptmerkmale von HD30 Steckverbindern?

A:     Wichtige Merkmale von HD30 Steckverbindern:

  •     Passend für Kontakte der Größen 4 (100 A), 8 (60 A), 12 (25 A), 16 (13 A) und 20 (7,5 A)
  •     6 – 22 AWG (13,00 – 0,35 mm2)
  •     Kontaktkammeranordnungen für 2, 6, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35 und 47 Kontakte
  •     Fliegende oder Flanschmontage
  •     Rundes Aluminiumgehäuse
  •     Kupplungsring zur Verbindung

Leistung/Spezifikationen

F:    Für welchen Temperaturbereich sind HD30 Steckverbinder geeignet?

A:     Betrieb bei Temperaturen von –55 °C bis +125 °C

 

F:    Wie langlebig sind HD30 Steckverbinder?

A:     Keine elektrischen oder mechanischen Defekte nach 100 Steck- und Trennzyklen

 

F:    Welchen Isolationswiderstand weisen HD30 Steckverbinder auf?

A:     Mindestens 1000 Megaohm bei 25 °C.

 

F:    Welche Eintaucheinstufung bieten HD30 Steckverbinder?

A:     IP68-Einstufung

 

F:    Welche Vibrationseinstufung bieten HD30 Steckverbinder?

A:     Kein Entriegeln oder Trennen und weist weder mechanische noch physische Schäden nach sinusförmigen Vibrationspegeln von 20 Gs bei 10 bis 2.000 Hz in den drei jeweiligen senkrecht zueinander liegenden Flächen auf. Keine elektrischen Unterbrechungen von mehr als 1 Mikrosekunde.

 

F:    Welche Spannungsfestigkeit weisen HD30 Steckverbinder auf?

A:     Leckstrom von weniger als 2 mA bei 1.500 Volt Wechselstrom.

 

F:    Welche Flüssigkeitsbeständigkeit weisen HD30 Steckverbinder auf?

A:     Die Steckverbinder weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten bei industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt werden.

 

F:    Wie feuchtigkeitsbeständig sind HD30 Steckverbinder?

A:     Ordnungsgemäß verdrahtete und zusammengesteckte Verbindungen halten einem Eintauchen bis 90 cm Tiefe ohne Beeinträchtigung der elektronischen Eigenschaften oder Undichtigkeit stand.

 

F:    Welche Spezifikationen bezüglich Temperaturzyklen gelten für HD30 Steckverbinder?

A:     Keine Rissbildung, Abblätterung oder Undichtigkeit nach 20 Prüfzyklen von –55 °C bis +125 °C.

Werkstoffe

F:    Aus welchem Material besteht das Außengehäuse von HD30 Steckverbindern?

A:     Das Außengehäuse von HD30 Steckverbindern besteht aus strapazierfähigem Aluminium.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Durchführungsdichtungen von HD30 Steckverbindern?

A:     Die Durchführungsdichtungen von HD30 Steckverbindern bestehen aus Silikonkautschuk.

 

F:    Aus welchem Material bestehen die Dichtungen der Steckflächen der Dosen (für PIN-Kontakte) der HD30 Steckverbinder?

A:     Die Dichtungen der Steckflächen der Dosen der HD30 Steckverbinder bestehen aus Silikonkautschuk.