Frage: Was ist GDIP?
Antwort: GDIP ist das Akronym für unsere globale Distributionsplattform für Isolatoren (Global Distribution Insulator Platform). Dieses Isolatorensortiment ist wettbewerbsfähig und optimiert. Es ist nach der neuesten Überarbeitung der Standards für Isolatoren konstruiert und geprüft. Die Isolatoren können für Systemanwendungen bis 72 kV eingesetzt werden.
Frage: Wo können die GDIP Hängeisolatoren eingesetzt werden und was sind die typischen Anwendungen?
Antwort: Unsere Verteilungszugkraftisolatoren können auf Freileitungen eingesetzt werden, die mit 72 kV oder weniger betrieben werden. Sie werden zur Unterstützung von Linienleitern in Aufhängungen, wie z. B. Leitungsendverschlüssen, mit blanken oder ummantelten Leitern verwendet. Die hohe Zugfestigkeit von Glasfasern wurde mit unserem Hochspannungsschirmprofil kombiniert, um diesen robusten, leichten Hängeisolator für Freileitungsanwendungen auf der ganzen Welt herzustellen. Unsere Hängeisolatoren werden sowohl nach IEC- als auch nach ANSI-Isolatorenstandards geprüft.
Frage: Was sind die Hauptmerkmale und Vorteile der GDIP?
Antwort: Die Hauptmerkmale und Vorteile unserer Isolatorplattform sind folgende:
- Design zur Erhöhung der Netzzuverlässigkeit
- Zuverlässige Zugkraftleistung
- Reduzierung des Stromnetz-Wartungsbedarfs
- Breites Anwendungsspektrum: normale bis sehr stark verschmutzte Umgebungen
- Hochwertiges und langlebiges Silikon-Gehäusematerial
- Lichtes Design: einfache Handhabung, Lagerung und Montage
- Korrosionsbeständige Endarmaturen, die in aggressiven Umgebungen eingesetzt werden können
- Einfache Bestellung und Endmontagekonfiguration
Frage: Welche Art von Endmontage-Optionen sind verfügbar?
Antwort: Sie können sich dank unserer großen Auswahl an verzinkten Metallendarmaturen für jede beliebige Kombination oder Ausrichtung entscheiden. Sie können in unserer technischen Broschüre nachschlagen oder sich an Ihren Vertriebsmitarbeiter wenden.