Häufig gestellte Fragen

Was ist ein Hochleistungs-Steckverbinder (HDC)?
Ein HDC Steckverbinder ist ein rechteckiger, robuster Industriesteckverbinder, der für die Übertragung von Strom, Daten und Signalen in Anwendungen in rauen Umgebungen entwickelt wurde.


Was sind die geeigneten Anwendungsgebiete für HDC Steckverbinder?
Typische Anwendungen sind Robotik, Automatisierung, Maschinen, Schienen- und Energieanwendungen.

 

Aus welchen Produkten besteht das HDC-Portfolio?

Das HDC-Portfolio besteht aus:

  • Hauben, Gehäusen und Sockeln: erhältlich in verschiedenen Schutzgraden IP65, IP67, IP68 und IP69k
  • Kontaktsysteme: von 5 A bis 650 A in Schraub-, Crimp- und Käfigzugfederanschluss
  • Einsätze: in bis zu 216 Stifte in einem Steckverbinder für Crimp-, Schraubverschluss- oder Käfigklemme erhältlich

 

Welche Arten von HDC-Steckverbinderkonfigurationen gibt es?

Bei der Auswahl von Hochleistungs-Steckverbindern ist es ein Ausgangspunkt, festzustellen, ob Sie einen Querwandmontage-, Oberflächenmontage-, Kabel-zu-Kabel- oder Durchsteckmontagetyp benötigen. Erfahren Sie mehr in unserem Produktguide (Seite 9 - Englisch).

 

Für welchen Temperaturbereich sind HDC Steckverbinder geeignet?
Von -45 bis 125 Grad Celsius


Welche IP-Schutzklassen bieten HDC Steckverbinder?

IP-Schutzklassen oder Eindringschutzgrade werden verwendet, um den Grad der Dichtwirksamkeit von

elektrischen Gehäusen gegen das Eindringen von Fremdkörpern (Werkzeuge, Schmutz usw.) und Feuchtigkeit zu definieren. Unsere HDC Steckverbinder sind mit Schutzgraden von IP65 bis IP69k ausgestattet.


Sind HDC Steckverbinder standardisiert?
Ja, unsere HDC Steckverbinder sind nach der Norm EN/IEC 61984 zugelassen.

 

 

Zur Hauptseite von Hochleistungs-Steckverbindern zurückkehren.