Frage: Welche IP-Schutzklasse können Sie für die Raychem Hochspannungs-Erdungsboxen von TE bereitstellen? 

Antwort: Unsere Hochspannungs-Erdungsboxen sind nach IP68 konzipiert und qualifiziert.

 

Frage: Wo können die Hochspannungs-Erdungsboxen montiert werden? 

Antwort: Unsere Erdungsboxen für Hochspannungskabel können an der Wand montiert oder im Boden vergraben werden. 

 

Frage: Ist ein direktes Erden der Schirmung von Hochspannungskabeln und Erden über Mantelspannungsbegrenzer möglich?  

Antwort: Ja, wir können mit unseren GND-Erdungsboxen eine Erdungsvariante direkt an der Masse und mit unseren Boxen des Typs SVL die Erdung über Mantelspannungsbegrenzer anbieten. Unsere Standardnennspannung für SVL beträgt 1 bis 6 kV. Höhere Spannungen sind auf Anfrage erhältlich.

 

Frage: Sind die Hochspannungs-Erdungsboxen zu Testzwecken mit entfernbaren Verbindungen ausgestattet? 

Antwort: Ja, entfernbare Verbindungen sind bei unserer Hochspannungs-Erdungsboxkonstruktion ein Standard. 

 

Frage: Welchen Kabelquerschnitt decken die Hochspannungs-Erdungsboxen? 

Antwort: Unsere Hochspannungs-Erdungsboxen können Kabelgrößen bis zu 300 mm2 decken.