Häufig gestellte Fragen

Warum sollte ich Mini I/O-Steckverbinder anstelle von RJ45 verwenden?
RJ45 wurde als Bürosteckverbinder konzipiert und entwickelt, hat es aber bis in die Industrie geschafft. Mini I/O ist ein Industriesteckverbindersystem, d.h. es ist für industrielle Temperaturbereiche konzipiert und unempfindlich gegen Stöße und Vibrationen. Darüber hinaus entsprechen unsere Mini I/O-Steckverbinder 25 % der Größe des RJ45, wodurch sie besser für Ethernet-Verbindungen in Industrieanwendungen geeignet sind.


Welche Produkte sind im Rahmen unserer Mini I/O-Steckverbinder erhältlich?
Neben den rechtwinkligen und geraden Leiterplattensteckverbindern besteht die Kabelsteckverbinderfamilie aus Lötzinn-, Piercing- und vor Ort installierbaren (IDC-Kontakt)-Varianten. Ein umfangreiches Spektrum an Konnektivitätsoptionen eignet sich für praktisch jede Industrieanwendung.

 

Ist Mini I/O standardisiert?

Ja, Mini I/O ist standardisiert: IEC61076-3-122. Neben der IEC-Standardisierung wird Mini I/O auch von Benutzergruppen wie PNO, Varan und anderen akzeptiert.

 

Können wir Mini I/O-Steckverbinder vor Ort installieren?
Ja, wir haben einen vollständigen Satz an Mini I/O-Steckverbindern für die Feldinstallation eingeführt. Diese Steckverbinder bilden das Ende von standardmäßigen 2-Paar-Kabeln bis hin zu Cat6A 4-Paar-Kabeln. Der Steckverbinder besteht aus drei Teilen und kann ohne Spezialwerkzeuge montiert werden.

 

Welche Netzwerkgeschwindigkeiten können Industrial Mini I/O-Steckverbinder bewältigen?
Sie können Ethernet-Geschwindigkeiten von 10 Mbit/s bis 10 Gbit/s bewältigen.