Eigenschaften und Vorteile
Quad Small Form Factor Pluggable (QSFP)
F: Welche Datenrate unterstützt das QSFP-Produktportfolio?
A: zQSFP+-Steckverbinder unterstützen die Anforderungen von 100 Gbit/s Ethernet und 100 Gbit/s InfiniBand. QSFP+-Steckverbinder unterstützen bis zu 10 Gbit/s pro Kanal bei Ethernet (insgesamt 40 G) sowie 14 Gbit/s pro Kanal bei InfiniBand (insgesamt 56 Gbit/s).
F: Sind die Abmessungen der Lösungen von TE kompatibel mit anderen Anbietern?
A: QSFP+-Einzel-Cages haben Abmessungen nach Industriestandard. Die meisten zQSFP+-Cages sind in ihren Abmessungen kompatibel mit Molex. Es empfiehlt sich grundsätzlich, die Kompatibilität der Leiterplattenabmessungen und des Blendenausschnitts genau zu überprüfen.
F: Sind Kühlkörper erhältlich?
A: Ja. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio an Kühlkörpern in verschiedenen Höhen und Ausführungen sowie auf Anfrage kundenspezifische Kühlkörper.
F: Sind Verarbeitungswerkzeuge erforderlich?
A: Einzel-Cage-Baugruppen erfordern nur Flat-Rock-Werkzeuge. Für ein- oder zweireihige Multiport-Cages sind spezielle Verarbeitungswerkzeuge erforderlich.
F: Welches sind die Hauptunterschiede zwischen QSFP+-und zQSFP+-Produkten von TE?
A: In elektrischer Hinsicht ist QSFP+ eine 10-Gbit/s-Lösung, zQSFP+ dagegen ist eine 28-Gbit/s-Lösung. In mechanischer Hinsicht nutzen sie dieselbe Schnittstelle, die Bauform von zQSFP+ ist allerdings etwas tiefer als die von QSFP+.