Schrumpfschlauch-Kabelgarnituren: eine seit 40 Jahren bewährte Technik für Anwendungen in rauen Umgebungen
Schrumpfschlauch-Kabelgarnituren werden seit mehr als 40 Jahren erfolgreich in Nieder- und Mittelspannungsanwendungen sowie im unteren Bereich von Hochspannungsanwendungen eingesetzt. Die kontinuierliche Entwicklung von Polymeren und Elastomeren hat zu stetigen Verbesserungen geführt. Während der Großteil der Produkte unter normalen Stromnetzbedingungen in unterirdischen und Freileitungsnetzen verwendet werden, sind manche Anwendungen auf die Nutzung in rauen Umgebungen ausgelegt und müssen extremen Umgebungsbedingungen standhalten.
Vor über 40 Jahren begann die schrittweise Ersetzung von ölimprägnierten Papierkabeln in Nieder- und Mittelspannungsverteilernetzen durch Kabel mit Isolation aus vernetztem Polyethylen (XLPE). Zeitgleich mit diesem Wandel im Kabelstromnetz wurden Schrumpfschlauch-Kabelgarnituren auf dem Markt eingeführt und stellten eine ideale Lösung sowohl für das Verbinden als auch für den Steckverbinder bei Papier- und Polymerkabeltechniken dar. Die meisten Anwendungen, wie z.B. die Verbindung von Standardkabeln und Endverschlüssen, waren für normale Umgebungen vorgesehen. Es entwickelte sich aber ein wachsender Bedarf an Versorgungs- und Industrieanwendungen außerhalb normaler Umgebungen, wie z.B.:
- Anforderungen durch hohe UV-Strahlung
- Gebiete mit starker Luftverschmutzung
- Salznebelumgebungen
- Ölsperrende Eigenschaften
- Flammwidrige Eigenschaften
- Feuerbeständigkeit und Systemintegrität
- Beständigkeit gegenüber Gammastrahlung
- Funktionalität unter Bedingungen im Fall eines Kühlmittelverlusts (LOCA, Loss of Coolant Accident)
Laden Sie unser Whitepaper herunter, um mehr zu erfahren.