Industrielle Belüftung von Luftkanälen

Anwendung

Variables Luftvolumen

Ältere Gebäude verwenden möglicherweise eine Anlage mit konstantem Luftvolumen (CAV) für Heizung und Klimatisierung. Dieses Design sorgt für einen konstanten Luftstrom, während die Temperatur des Mediums (Flüssigkeit oder Gas) zur Regulierung der Gebäudetemperatur verändert wird.

Für größere Gebäude mit mehreren Zonen oder Räumen war CAV ineffizient. Mit dem technischen Fortschritt und den steigenden Kosten für Heizung und Kühlung wurden innovative Lösungen zur Verbesserung der Effizienz von HLKK-Anlagen erforderlich. Heute liefert präzise, zuverlässige Sensortechnologie Daten für eine verbesserte Gebäudeeffizienz und -steuerung mit VAV-Systemen (variables Luftvolumen). In größeren Gebäuden mit mehreren Zonen sind VAV-Steuerungen effektiver als CAV-Konzepte. VAV verwendet eine konstante Temperatur und variiert das Luftvolumen, um die Räume angenehm zu halten und gleichzeitig Energie zu sparen. Der Volumenstrom wird über Klappen gesteuert. Ändert sich die Last eines einzelnen Raums, passt sich die Klappe in einem VAV-System an, um dies auszugleichen. Wenn zum Beispiel in einem Raum kein Heiz- oder Kühlbedarf besteht, kann die Klappe zu 100 % geschlossen werden. Die Energie, die in diesem Raum verschwendet worden wäre, kann nun in andere Bereiche fließen. In manchen Situationen kann durch das Schließen der Klappen ein Gegendruck entstehen. Empfindliche Drucksensoren können subtile Veränderungen in VAV-Systemen erkennen und den Luftstrom reduzieren, was zusätzliche Energieeinsparungen möglich macht. VAVs benötigen Temperatur- und Drucksensoren zur Überwachung des Luftstroms, der Filterleistung und der Klappensteuerung. Es gibt mittelwertbildende Tastköpfe (Serie 510M), Kanal-Tastköpfe (Serie 514M) und flanschmontierte Temperatur-Tastköpfe aus Edelstahl (GA10K3D536), die kostengünstig und einfach zu montieren sind. Wenn durch das Schließen einer Klappe ein Gegendruck entsteht, erkennen Sensoren wie das LMI/LHD von TE Connectivity (TE) kleine Änderungen (0,1 "FS) und reduzieren die Motor- und Gebläsedrehzahlen. HLKK-Temperatur- und Drucksensoren liefern genaue und zuverlässige Daten zur Anpassung von Klappen und Luftstrom, um die sich ständig ändernden Anforderungen in mehreren Zonen für effizientere Gebäude zu bewältigen. TE liefert langlebige, stabile Designs mit mehreren Anschlussmöglichkeiten, die eine einfache Implementierung, bessere Kontrolle und Effizienz in HLKK-Systemen möglich machen.

Demo: Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Sehen Sie sich an, wie Ingenieure von TE, Avnet und Microchip ein hochmodernes Luftstrom-Demonstrationssystem für HLK Anlagen enthüllen, um ihre bahnbrechende Zusammenarbeit zu demonstrieren. Dank der reibungslosen Verbindungen dieser bahnbrechenden Technologie sind Fernüberwachung in Echtzeit und cloudbasierte Steuerung möglich. Erleben Sie, wie die Fähigkeit, Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, die IoT-Landschaft verändert hat. Verpassen Sie nicht dieses aufregende Demonstrationsvideo, das Ihnen die Zukunft der vernetzten Technologie zeigt.

Demo: Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Sehen Sie sich an, wie Ingenieure von TE, Avnet und Microchip ein hochmodernes Luftstrom-Demonstrationssystem für HLK Anlagen enthüllen, um ihre bahnbrechende Zusammenarbeit zu demonstrieren. Dank der reibungslosen Verbindungen dieser bahnbrechenden Technologie sind Fernüberwachung in Echtzeit und cloudbasierte Steuerung möglich. Erleben Sie, wie die Fähigkeit, Daten in verwertbare Erkenntnisse umzuwandeln, die IoT-Landschaft verändert hat. Verpassen Sie nicht dieses aufregende Demonstrationsvideo, das Ihnen die Zukunft der vernetzten Technologie zeigt.

Podiumsdiskussion zum Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Nehmen Sie an einer interessanten Diskussion über das hochmoderne Gebiet der Luftstromüberwachung in HLK Systemen teil, die von Ingenieuren von TE, Avnet, Microsoft Azure und Microchip geführt wird. Eignen Sie sich nützliches Wissen an und beteiligen Sie sich an der Diskussion, die die neuesten Entwicklungen in diesem wichtigen Bereich untersucht. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, an dieser spannenden Diskussion teilzunehmen, die mit Sicherheit bahnbrechende Ansätze zur Überwachung und Optimierung des Luftstroms hervorbringen wird.

Podiumsdiskussion zum Luftdruck in IoT-HLK-Anlagen

Nehmen Sie an einer interessanten Diskussion über das hochmoderne Gebiet der Luftstromüberwachung in HLK Systemen teil, die von Ingenieuren von TE, Avnet, Microsoft Azure und Microchip geführt wird. Eignen Sie sich nützliches Wissen an und beteiligen Sie sich an der Diskussion, die die neuesten Entwicklungen in diesem wichtigen Bereich untersucht. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, an dieser spannenden Diskussion teilzunehmen, die mit Sicherheit bahnbrechende Ansätze zur Überwachung und Optimierung des Luftstroms hervorbringen wird.