Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere bedruckbaren Kennzeichnungen sind nicht klebende und flache Etiketten, die besonders in rauen Umgebungen wie dem öffentlichen Nahverkehr, dem Militär und der Luft- und Raumfahrt nützlich sind. Diese werden mit Befestigungskabeln angebracht, die große Bündel und Kabel sowohl vor als auch nach der Produktion kennzeichnen. Die Kabelkennzeichnungsstreifen werden entweder auf einem aufgerollten Papierträger oder einem Endlospapierträger platziert, was eine größere Auswahl an Druckformaten ermöglicht. Unsere bedruckbaren Etiketten und Labels sind in den Ausführungen für hohe Temperaturen, geringe Brandgefahr oder nach MIL-Spezifikation erhältlich. Diese haben Betriebstemperaturbereiche von 0,55–135 °C, 0,55–225 °C oder 0,40–105 °C. Unsere bedruckbaren Etiketten und Labels sind in einer Vielzahl von Farben erhältlich.