Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktverfügbarkeit :Asien, Europa, Naher Osten und Afrika, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Amerika
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):120-160 bei 180.0 mm, 60-139 bei 160.0 mm, 115-155 bei 175.0 mm, 110-150 bei 170.0 mm, 60-134 bei 155.0 mm, 105-145 bei 165.0 mm, 60-129 bei 150.0 mm, 60-107 bei 130.0 mm, 60-100 bei 125.0 mm, 60-118 bei 140.0 mm, 60-112 bei 135.0 mm, 60-123 bei 145.0 mm
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Weitere
Unabhängig von der Rohrovalität :Ja
EU RoHS-Konformität :Konform
EU ELV-Konformität :Konform
Betrieb/Anwendung
Abdichtungssystem :Kunststoff, Beton, Stahl
Verpackungsmerkmale
Verpackungsmenge :10
Verwendungsbedingungen
Installationsbedingung :Trocken, Nass
Produktverfügbarkeit
Produktverfügbarkeit :Asien, Europa, Naher Osten und Afrika, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Amerika
Abmessungen
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):120-160 bei 180.0 mm, 60-139 bei 160.0 mm, 115-155 bei 175.0 mm, 110-150 bei 170.0 mm, 60-134 bei 155.0 mm, 105-145 bei 165.0 mm, 60-129 bei 150.0 mm, 60-107 bei 130.0 mm, 60-100 bei 125.0 mm, 60-118 bei 140.0 mm, 60-112 bei 135.0 mm, 60-123 bei 145.0 mm