Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktverfügbarkeit :Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Europa, Naher Osten und Afrika
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):0-103 bei 125.0 mm, 0-65 bei 100.0 mm, 0-75 bei 105.0 mm, 0-83 bei 110.0 mm, 0-91 bei 115.0 mm, 0-95 bei 120.0 mm, 70-110 bei 130.0 mm, 75-115 bei 135.0 mm, 80-120 bei 140.0 mm, 85-125 bei 145.0 mm, 90-130 bei 150.0 mm
Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung.
Abmessungen
Zulässiger Kabeldurchm. bei Rohrinnendurchm. (mm):0-103 bei 125.0 mm, 0-65 bei 100.0 mm, 0-75 bei 105.0 mm, 0-83 bei 110.0 mm, 0-91 bei 115.0 mm, 0-95 bei 120.0 mm, 70-110 bei 130.0 mm, 75-115 bei 135.0 mm, 80-120 bei 140.0 mm, 85-125 bei 145.0 mm, 90-130 bei 150.0 mm
Verwendungsbedingungen
Installationsbedingung :Nass, Trocken
Betrieb/Anwendung
Abdichtungssystem :Beton, Kunststoff, Stahl
Produktverfügbarkeit
Produktverfügbarkeit :Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, Europa, Naher Osten und Afrika