Die aktuellen behördlichen Zulassungen für dieses Produkt finden Sie im Reiter ‚Dokumente‘ oder hier.
Produktmerkmale
-
Kompatibel mit Einzeldrahttyp :
Lackdraht, Massiv
Sonstige Eigenschaften
-
Kompatibel mit Kontaktkammergröße :
Größe 4
Kontaktmerkmale
-
Lackdrahtkontakt-Kabelschuhtyp :
Flachstecker
-
Steckzungenbreite :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Steckzungendicke :
.51 mm [ .02 in ]
-
Kabelschuh-Beschichtungsmaterial :
Zinn
-
Kabelschuhausrichtung :
Gerade
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel :
Schneidklemmkontakt (IDC)
Montage und Anschlusstechnik
-
Steckverriegelungstyp :
Bohrung
Abmessungen
-
Lackdrahtgröße (AWG):
19 – 17
-
Lackdrahtgröße (mm):
.91 – 1.15
-
Materialstärke (Lackdrahtseite) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Produktlänge :
21.08 mm [ .828 in ]
-
Kontakthöhe :
12.83 mm [ .505 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Isolationsoption :
Unisoliert
Betrieb/Anwendung
-
Drahtgrundmaterial :
Kupfer
Kennzeichnungsbeschriftung
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmenge :
5000
-
Verpackungsmethode :
Rolle/Karton, Rolle/Karton, Trommel